Eficiencia
SAI de 480 V
Funcionamiento normal
Potencia nominal del SAI | 20 kW con módulo de alimentación N+1 | 30 kW con módulo de alimentación N+1 | 40 kW con módulo de alimentación N+1 | 50 kW con módulo de alimentación N+1 |
---|---|---|---|---|
Carga del 25 % |
92.9% |
92.1% |
93.0% |
94.0% |
Carga del 50 % |
95.3% |
94.7% |
95.4% |
95.8% |
Carga del 75 % |
96.2% |
95.6% |
96.1% |
96.3% |
Carga del 100 % |
96.6% |
96.1% |
96.4% |
96.5% |
Funcionamiento normal
Potencia nominal del SAI | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|
Carga del 25 % |
95.3% |
95.3% |
95.7% |
Carga del 50 % |
96.3% |
96.4% |
96.6% |
Carga del 75 % |
96.5% |
96.7% |
96.7% |
Carga del 100 % |
96.5% |
96.7% |
96.6% |
Modo ECO
Potencia nominal del SAI | 20 kW con módulo de alimentación N+1 | 30 kW con módulo de alimentación N+1 | 40 kW con módulo de alimentación N+1 | 50 kW con módulo de alimentación N+1 |
---|---|---|---|---|
Carga del 25 % |
95.6% |
96.4% |
97.0% |
97.6% |
Carga del 50 % |
97.6% |
98.0% |
98.3% |
98.6% |
Carga del 75 % |
98.2% |
98.5% |
98.8% |
99.0% |
Carga del 100 % |
98.6% |
98.8% |
99.0% |
99.1% |
Modo ECO
Potencia nominal del SAI | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|
Carga del 25 % |
98.1% |
98.4% |
98.6% |
Carga del 50 % |
98.9% |
99.0% |
99.1% |
Carga del 75 % |
99.1% |
99.2% |
99.3% |
Carga del 100 % |
99.2% |
99.3% |
99.3% |
ECOnversion
Potencia nominal del SAI | 20 kW con módulo de alimentación N+1 | 30 kW con módulo de alimentación N+1 | 40 kW con módulo de alimentación N+1 | 50 kW con módulo de alimentación N+1 |
---|---|---|---|---|
Carga del 25 % |
94.7% |
93.8% |
95.4% |
96.3% |
Carga del 50 % |
97.2% |
96.8% |
97.5% |
98.0% |
Carga del 75 % |
98.0% |
97.7% |
98.3% |
98.5% |
Carga del 100 % |
98.4% |
98.3% |
98.6% |
98.8% |
ECOnversion
Potencia nominal del SAI | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|
Carga del 25 % |
97.3% |
97.5% |
97.9% |
Carga del 50 % |
98.5% |
98.6% |
98.8% |
Carga del 75 % |
98.9% |
98.9% |
99.0% |
Carga del 100 % |
99.1% |
99.0% |
99.1% |
Funcionamiento con batería
Potencia nominal del SAI | 20 kW con módulo de alimentación N+1 | 30 kW con módulo de alimentación N+1 | 40 kW con módulo de alimentación N+1 | 50 kW con módulo de alimentación N+1 |
---|---|---|---|---|
Carga del 25 % |
92.4% |
92.2% |
93.4% |
94.2% |
Carga del 50 % |
94.9% |
94.7% |
95.3% |
95.7% |
Carga del 75 % |
95.8% |
95.6% |
96.0% |
96.3% |
Carga del 100 % |
96.2% |
96.0% |
96.3% |
96.5% |
Funcionamiento con batería
Potencia nominal del SAI | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|
Carga del 25 % |
95.3% |
95.5% |
95.9% |
Carga del 50 % |
96.3% |
96.4% |
96.5% |
Carga del 75 % |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
Carga del 100 % |
96.6% |
96.6% |
96.5% |
SAI de 208 V
10 kW con módulo de alimentación N+1 | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
Carga del 25 % |
91.5% |
91.4% |
91.4% |
91.9% |
92.1% |
92.2% |
Carga del 50 % |
94.2% |
94.2% |
94.2% |
95.6% |
95.6% |
95.7% |
Carga del 75 % |
94.9% |
94.9% |
95.1% |
97.0% |
97.0% |
97.0% |
Carga del 100 % |
95.0% |
95.2% |
95.3% |
97.5% |
97.5% |
97.6% |
10 kW con módulo de alimentación N+1 | ECOnversion | Funcionamiento con batería | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
Carga del 25 % |
92.2% |
92.4% |
92.3% |
89.9% |
89.9% |
90.1% |
Carga del 50 % |
95.9% |
95.9% |
95.9% |
93.1% |
93.2% |
93.4% |
Carga del 75 % |
96.9% |
97.0% |
97.0% |
94.0% |
94.1% |
94.3% |
Carga del 100 % |
97.5% |
97.5% |
97.5% |
94.2% |
94.4% |
94.6% |
15 kW con módulo de alimentación N+1 | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
Carga del 25 % |
91.1% |
91.1% |
91.0% |
93.5% |
93.4% |
93.5% |
Carga del 50 % |
94.0% |
94.0% |
94.0% |
96.4% |
96.5% |
96.5% |
Carga del 75 % |
94.9% |
95.0% |
95.0% |
97.3% |
97.3% |
97.4% |
Carga del 100 % |
95.2% |
95.3% |
95.4% |
97.7% |
97.8% |
97.8% |
15 kW con módulo de alimentación N+1 | ECOnversion | Funcionamiento con batería | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
Carga del 25 % |
92.4% |
92.4% |
92.3% |
90.7% |
90.8% |
90.9% |
Carga del 50 % |
95.7% |
95.8% |
95.9% |
93.5% |
93.6% |
93.7% |
Carga del 75 % |
96.9% |
96.9% |
96.9% |
94.4% |
94.6% |
94.7% |
Carga del 100 % |
97.5% |
97.6% |
97.6% |
94.9% |
95.0% |
95.2% |
20 kW con módulo de alimentación N+1 | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
Carga del 25 % |
92.4% |
92.5% |
92.4% |
94.7% |
94.8% |
94.9% |
Carga del 50 % |
94.7% |
94.7% |
94.7% |
97.1% |
97.1% |
97.2% |
Carga del 75 % |
95.2% |
95.3% |
95.4% |
97.7% |
97.8% |
97.8% |
Carga del 100 % |
95.4% |
95.5% |
95.6% |
98.0% |
98.1% |
98.1% |
20 kW con módulo de alimentación N+1 | ECOnversion | Funcionamiento con batería | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
Carga del 25 % |
94.0% |
94.0% |
93.9% |
92.1% |
92.2% |
92.3% |
Carga del 50 % |
96.6% |
96.6% |
96.7% |
94.2% |
94.3% |
94.5% |
Carga del 75 % |
97.5% |
97.6% |
97.6% |
94.9% |
95.0% |
95.2% |
Carga del 100 % |
97.9% |
97.9% |
98.0% |
95.2% |
95.4% |
95.5% |
25 kW con módulo de alimentación N+1 | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
Carga del 25 % |
93.5% |
93.5% |
93.5% |
95.7% |
95.7% |
95.8% |
Carga del 50 % |
95.0% |
95.1% |
95.1% |
97.5% |
97.5% |
97.6% |
Carga del 75 % |
95.4% |
95.5% |
95.6% |
98.0% |
98.0% |
98.1% |
Carga del 100 % |
95.3% |
95.5% |
95.6% |
98.1% |
98.2% |
98.3% |
25 kW con módulo de alimentación N+1 | ECOnversion | Funcionamiento con batería | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
Carga del 25 % |
95.0% |
95.0% |
95.1% |
92.9% |
93.0% |
93.2% |
Carga del 50 % |
97.1% |
97.1% |
97.2% |
94.6% |
94.7% |
94.9% |
Carga del 75 % |
97.8% |
97.9% |
97.9% |
95.2% |
95.3% |
95.5% |
Carga del 100 % |
98.1% |
98.1% |
98.2% |
95.4% |
95.5% |
95.7% |
30 kW | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
Carga del 25 % |
93.2% |
93.2% |
93.4% |
96.5% |
96.5% |
96.6% |
Carga del 50 % |
94.3% |
94.5% |
94.8% |
97.9% |
97.9% |
98.0% |
Carga del 75 % |
94.2% |
94.5% |
94.8% |
98.2% |
98.2% |
98.3% |
Carga del 100 % |
93.6% |
94.0% |
94.5% |
98.3% |
98.3% |
98.4% |
30 kW | ECOnversion | Funcionamiento con batería | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
Carga del 25 % |
96.5% |
96.4% |
96.6% |
94.1% |
94.2% |
94.2% |
Carga del 50 % |
97.7% |
97.7% |
97.8% |
95.2% |
95.3% |
95.4% |
Carga del 75 % |
98.1% |
98.1% |
98.2% |
95.3% |
95.5% |
95.7% |
Carga del 100 % |
98.2% |
98.3% |
98.3% |
95.3% |
95.5% |
95.7% |
40 kW | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
Carga del 25 % |
93.3% |
93.4% |
94.7% |
97.1% |
97.2% |
97.2% |
Carga del 50 % |
94.4% |
94.6% |
95.6% |
98.0% |
98.1% |
98.2% |
Carga del 75 % |
94.2% |
95.3% |
95.5% |
98.2% |
98.3% |
98.4% |
Carga del 100 % |
93.6% |
94.8% |
95.2% |
98.2% |
98.3% |
98.4% |
40 kW | ECOnversion | Funcionamiento con batería | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
Carga del 25 % |
96.6% |
96.6% |
96.3% |
94.4% |
94.6% |
94.7% |
Carga del 50 % |
97.8% |
97.9% |
97.9% |
95.3% |
95.4% |
95.6% |
Carga del 75 % |
98.1% |
98.2% |
98.2% |
95.4% |
95.6% |
95.8% |
Carga del 100 % |
98.2% |
98.2% |
98.3% |
95.3% |
95.5% |
95.7% |
50 kW | Funcionamiento normal | Modo ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
Carga del 25 % |
93.8% |
94.0% |
95.1% |
97.3% |
97.4% |
97.4% |
Carga del 50 % |
94.3% |
95.4% |
95.6% |
98.2% |
98.2% |
98.3% |
Carga del 75 % |
93.8% |
95.0% |
95.3% |
98.2% |
98.3% |
98.4% |
Carga del 100 % |
92.8% |
94.3% |
94.7% |
98.2% |
98.3% |
98.4% |
50 kW | ECOnversion | Funcionamiento con batería | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 200 | 208 | 220 | 200 | 208 | 220 |
Carga del 25 % |
97.3% |
97.2% |
97.3% |
94.8% |
94.9% |
95.1% |
Carga del 50 % |
98.0% |
98.1% |
98.1% |
95.4% |
95.5% |
95.7% |
Carga del 75 % |
98.2% |
98.2% |
98.3% |
95.3% |
95.5% |
95.7% |
Carga del 100 % |
98.1% |
98.2% |
98.3% |
95.1% |
95.3% |
95.6% |