Conformidad
Seguridad | IEC 62040-1: 2008-06,
1.ª edición: Sistemas de alimentación ininterrumpida
(SAI) - Parte 1: Requisitos generales y de seguridad para SAI IEC 62040-1: 2013-01, 1.ª edición, enmienda 1 UL 1778 5.ª edición |
EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2005-10,
2.ª edición: Sistemas de alimentación ininterrumpida
(SAI) - Parte 2: Requisitos de compatibilidad electromagnética
(EMC) C2 Normas de la FCC Parte 15 Subparte B, Clase A IEEE C62.41-1991 Categoría de ubicación B2, Práctica recomendada del IEEE para sobretensiones en circuitos eléctricos de CA de baja tensión |
Transporte | IEC 60721-4-2 nivel 2M1 |
Resistencia sísmica | ICC-ES CA 156 (2015): Aprobación previa de OHSPD; Sds=1,33 g para z/h=1 y Sds=1,63 g para z/h=0; Ip=1,5 |
Rendimiento
Rendimiento de acuerdo con: IEC 62040-3: 2021, 3.ª edición: Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) Parte 3: Método para especificar los requisitos de rendimiento y prueba.
Cumplimiento sísmico regional
Certificado disponible a petición.
País/Región | ID de código | Grado de peligrosidad en el suelo | Grado de peligrosidad en el techo |
---|---|---|---|
Argentina | INPRES-CIRSOC103 | Zona 4 | Zona 4 |
Australia | AS 1170.4-2007 | Z = 0,22 | Z = 0,22 |
Canadá* | 2020 NBCC | Sa = 2 | Sa = 1,46 |
Chile | NCh 433.Of1996 | Zona 3 | Zona 2 |
China | GB 50011-2010 (2016) | αMáx. = 1,4 | αMáx. = 1,2 |
Europa | Eurocódigo 8 EN1998-1 | αgR = 0,45 | αgR = 0,3 |
India | IS 1893 (Parte 1): 2016 | Z = 0,36 | Z = 0,36 |
Japón | Ley de normas de construcción | Zona A | Zona A |
Nueva Zelanda | NZS 1170.5:2004+A1 | Z = 0,6 | Z = 0,42 |
Perú | N.T.E. - E.030 | Zona 4 | Zona 4 |
Rusia | SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) | MSK 10 | MSK 9 |
Taiwán | Código de diseño sísmico CPA 2011 | SS D = 0,8 | SS D = 0,8 |
ESTADOS UNIDOS* | ASCE 7-16 / IBC 2018 | SDS = 2 | SDS = 1,47 |