990-91260C-019

사양

입력 사양

UPS 정격

10kW 15kW 20kW

전압(V)

200/208/220

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

480

연결

4선(L1, L2, L3, N, G) WYE(단일 주 전원)
3선(L1, L2, L3, G) WYE(이중 주 전원)

4선(L1, L2, L3, N, PE) WYE(단일 주 전원)
3선(L1, L2, L3, PE) WYE(이중 주 전원)* *

3선(L1, L2, L3, G) WYE 또는 4선(L1, L2, L3, N, G) WYE(단일 주 전원)
3선(L1, L2, L3, G) WYE(이중 주 전원)*

입력 전압 범위(V)

200V: 170~230
208V: 177~239
220V: 187-253

380V: 331-437
400V: 340-460
415V: 353-477

408-552

주파수 범위(Hz)

40-70

공칭 입력 전류(A)

31/30/28

16/15/14

24/22/22

32/30/29

25

최대 입력 전류(A)

37/36/34

19/18/17

28/27/26

38/36/35

30

입력 전류 제한(A)

39/37/35

20/19/18

30/28/27

39/37/36

31

입력 역률

50%보다 큰 부하의 경우 0.99
25%보다 큰 부하의 경우 0.95

전 고조파 전류 왜곡율(THDI)

100% 선형 부하에서 <3%(대칭)

최대 단락 회로 정격

65kA RMS

보호

내장 백피드 보호 및 퓨즈

램프인

프로그램 가능 및 어댑티브 1 ~ 40초

바이패스 사양

UPS 정격

10kW 15kW 20kW

전압(V)

200/208/220

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

480

연결

4선(L1, L2, L3, N, G) WYE

4선(L1, L2, L3, N, PE) WYE

3선(L1, L2, L3, G) WYE 또는 4선(L1, L2, L3, N, G) WYE *

바이패스 전압 범위(V)

200V: 180~220
208V: 187~229
220V: 198-242

380V: 342-418
400V: 360-440
415V: 374-457

432-528

주파수 범위(Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10(사용자 선택 가능)

정격 바이패스 전류(A)

29/28/27

15/15/14

23/22/21

31/29/28

24

정격 중성 전류(A)

50/48/45

26/25/24

39/37/36

53/50/48

42

최대 단락 회로 정격*

65kA RMS

보호

내장 백피드 보호 및 퓨즈
내부 퓨즈 사양: 정격 160A, 단락 허용 용량 2.68kA2s

출력 사양

주의: 출력 연결 수는 단일 주 전원 시스템의 입력 와이어 수 또는 이중 주 전원 시스템의 바이패스 와이어 수와 일치해야 합니다.

UPS 정격

10 kW 15 kW 20 kW

전압(V)

200/208/220

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

480
연결

4선(L1, L2, L3, N, G)

4선(L1, L2, L3, N, PE)

3선(L1, L2, L3, G, GEC*) 또는 4선(L1, L2, L3, N, G)

전압 조정

대칭 부하 ± 1%
비대칭 부하 ± 3%

과부하 용량

150%에서 1분(정상 운전)
125%에서 10분(정상 운전)
125%에서 1분(배터리 방전 운전)
200/208/220/480V: 125% 연속 동작(바이패스 운전)
380/400/415V: 110% 연속 동작(바이패스 운전)
1000%에서 100밀리초(바이패스 운전)

동적 부하 응답

2ms 후 ± 5%
50ms 후 ± 1%

출력 역률

1

정격 출력 전류(A)

29/28/26

15/14/14

23/22/21

30/29/28

24

주파수 조정(Hz)

50/60Hz 바이패스 동기화됨 - 50/60Hz ± 0.1% 자유 실행

동기화된 슬루레이트(Hz/초)

0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 단위로 설정 가능

전 고조파 전압 왜곡률(THDU)

선형 부하의 경우 <2%
비선형 부하의 경우 <5%
선형 부하의 경우 <1%
비선형 부하의 경우 <3%

출력 성능 분류(IEC 62040-3:2021 표준 기준)

NA

VFI-SS-11

NA

부하 파고율

2.5

부하 역률

경감 없이 0.7 진상 ~ 0.7 지상

배터리 사양

모든 수치는 배터리 블록 40개를 기준으로 합니다.

UPS 정격

10kW 15kW 20kW

전압(V)

200/208/220

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

480

0-40% 부하에서 충전 전력(출력 전력의 %)

80%

100% 부하에서 충전 전력(출력 전력의 %)

20%

0-40% 부하에서 최대 충전 전력(kW)

8

8

12

16

16

100% 부하에서 최대 충전 전력(kW)

2

2

3

4

4

배터리 공칭 전압(VDC)

480

부동 충전 전압(VDC)

545

최대 부스트 전압(VDC)

571

온도 보상(셀당)

T ≥ 25 °C에서 -3.3mV/°C, T < 25 °C에서 – 0mV/°C

100% 부하에서 방전 종지 전압(VDC)

384

100% 부하 및 공칭 배터리 전압에서 배터리 전류(A)

22

22

33

43

43

100% 부하 및 최소 배터리 전압에서 배터리 전류(A)

27

27

41

54

54

리플 전류

< 5% C20(5분 런타임)

배터리 테스트

수동/자동(선택 가능)

최대 단락 회로 정격

10kA

380/400/415V용 권장 케이블 크기

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
모든 배선은 관련 국내 및 전기 법규 모두를 준수해야 합니다. 허용 가능한 최대 케이블 크기는 25mm2입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
주의: 과전류 보호장치는 외부 업체에 의해 공급됩니다.

이 설명서에 명기된 케이블 크기는 다음 상황을 가정하고 IEC 60364-5-52의 표 B.52.3 및 표 B.52.5를 기준으로 합니다.

  • 90°C 컨덕터

  • 실내 온도 30°C

  • 구리 도전체 사용

  • 설치 방법 C

PE 케이블 크기는 IEC 60364-4-54의 표 54.2를 기준으로 합니다.

실내 온도가 30°C보다 높은 경우 IEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 선택해야 합니다.

주의: 권장 케이블 크기 및 허용 가능한 최대 케이블 크기는 보조 제품에 따라 다를 수 있습니다. 일부 보조 제품은 알루미늄 케이블을 지원하지 않을 수 있습니다. 보조 제품과 함께 제공되는 설치 설명서를 참조하십시오.
주의: 중성 컨덕터의 크기는 비선형 부하의 고조파 함유량의 경우 위상 전류의 1.73배를 처리할 수 있도록 조정됩니다. 고조파가 없거나 적은 전류가 예상되는 경우, 중성 컨덕터는 그에 상응하지만 위상 컨덕터의 크기보다 작을 수 있습니다.

구리

UPS 정격

10 kW 15 kW 20 kW

전압(V)

380 /400 /415

380 /400 /415

380 /400 /415

입력 위상(mm2)

6

6

10

입력 PE(mm2)

6

6

10

바이패스/출력 위상(mm2)

6

6

10

바이패스 PE/출력 PE(mm2)

6

6

10

중성선(mm2)

6

10

16

200/208/220/480V용 권장 케이블 크기

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
모든 배선은 관련 국내 및 전기 법규 모두를 준수해야 합니다. 허용 가능한 최대 케이블 크기는 4AWG입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
주의: 과전류 보호장치는 외부 업체에 의해 공급됩니다.

이 설명서에 명기된 케이블 크기는 NEC(National Electrical Code)의 표 310.15 (B)(16)을 기준으로 하며 다음 상황을 가정합니다.

  • 90°C(194°F) 컨덕터(75°C(167°F) 종단)

  • 실내 온도 30°C(86°F)

  • 구리 도전체 사용

실내 온도가 30°C(86°F)보다 높은 경우 NEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 선택해야 합니다.

EGC(장비 접지 컨덕터)는 NEC 문서 250.122 및 표 250.122에 따라 크기를 구성합니다.

주의: 권장 케이블 크기 및 허용 가능한 최대 케이블 크기는 보조 제품에 따라 다를 수 있습니다. 일부 보조 제품은 알루미늄 케이블을 지원하지 않을 수 있습니다. 보조 제품과 함께 제공되는 설치 설명서를 참조하십시오.
주의: 중성 컨덕터의 크기는 비선형 부하의 고조파 함유량의 경우 위상 전류의 1.73배를 처리할 수 있도록 조정됩니다. 고조파가 없거나 적은 전류가 예상되는 경우, 중성 컨덕터는 그에 상응하지만 위상 컨덕터의 크기보다 작을 수 있습니다.

구리

UPS 정격 10 kW 20 kW
전압(V)

200/208/220

480
입력 위상(AWG/kcmil)

8

8

입력 EGC(AWG/kcmil)

8

10

바이패스/출력 위상(AWG/kcmil)

8

10

바이패스 EGC/출력 EGC(AWG/kcmil)

8

10

중성선(AWG/kcmil)

6

6

주의: 케이블 크기는 UIB, UOB, MBB, SSIB용 80% 정격 회로 차단기를 기준으로 합니다.

권장 상위단 보호 장치

208V UPS

주의
폭발 위험
  • 아래 사양을 갖춘 회로에만 연결하십시오.
  • NEC(National Electrical Code), ANSI/NFPA70 및 Canadian Electrical Code(파트 I, C22.1)에 따라 63A 분기 회로 과전류 보호 장치가 장착된 회로에 연결하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 부상 또는 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
주의: 과전류 보호장치는 외부 업체에 의해 공급되며 기능이 표시되어 있습니다.

UPS 정격

10kW
 

입력

바이패스

차단기 유형

HJF36100U31X

Ir(A)

50

40

tr @ 6 Ir

0.5

li(x In)

1.5

400V UPS

주의: 지역 규정에 따라 4폴 차단기가 요구되는 경우: 중성 컨덕터가 라인 중성선, 비선형 부하로 인해 고전류가 흐를 것으로 예상되는 경우 예상되는 중성 전류에 따라 회로 차단기의 정격을 맞춰야 합니다.

UPS 정격

10kW 15kW 20kW
 

입력

바이패스

입력

바이패스

입력

바이패스

차단기 유형

NSX100H TM25D(LV429676)

NSX100H TM16D(LV429677)

NSX100H TM32D(LV429675)

NSX100H TM25D(LV429676)

NSX100H TM40D(LV429674)

NSX100H TM32D(LV429675)

In(A)

25

16

32

25

40

32

Ir(A)

20

16

32

23

40

32

Im(A)

300(고정)

190(고정)

400(고정)

300(고정)

500(고정)

400(고정)

480V UPS

주의
폭발 위험
  • 아래 사양을 갖춘 회로에만 연결하십시오.
  • NEC(National Electrical Code), ANSI/NFPA70 및 Canadian Electrical Code(파트 I, C22.1)에 따라 63A 분기 회로 과전류 보호 장치가 장착된 회로에 연결하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 부상 또는 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
주의: 과전류 보호장치는 외부 업체에 의해 공급되며 기능이 표시되어 있습니다.

UPS 정격

20kW
 

입력

바이패스

차단기 유형

HJF36100U31X

Ir(A)

40

35

tr @ 6 Ir

0.5

li(x In)

1.5

권장 볼트 및 러그 크기

주의 사항
장비 손상 위험
UL 공인 압축 케이블 러그만 사용합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.

장비 접지 컨덕터/PE 케이블용 협폭 1홀 러그

케이블 크기 볼트 크기 케이블 러그 유형 크림핑 도구 다이
10AWG M6 x 16mm LCA10-14-L CT-1570 NA
8AWG M6 x 16mm LCA8-14-L CT-720 CD-720-1 Red P21
6AWG M6 x 16mm LCA6-14-L CT-720 CD-720-1 Blue P24
4AWG M6 x 16mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Gray P29

위상 케이블 및 N 케이블용 협폭 절연 페룰

볼트 크기 절연 페룰 유형 크림핑 도구
10AWG FSD82-18-C CT-1002, CT-1003, CT-1123
8AWG FSD83-18-C CT-1003, CT-1004, CT-1104, CT-1123
6AWG FSD84-18-C CT-1003, CT-1004, CT-1104
4AWG FSD85-18-L CT-1005

토크 사양

볼트 크기 토크
M4 1.7Nm(1.25lb-ft / 15lb-in)
M5 2.2Nm(1.62lb-ft / 19.5lb-in)
M6 5Nm (3.69lb-ft / 44.3lb-in)
M8 17.5Nm (12.91lb-ft / 154.9lb-in)
M10 30 Nm (22lb-ft / 194.7lb-in)
M12 50 Nm (36.87 lb-ft / 442.5 lb-in)

사용 환경

  작동 보관
온도

0°C ~ 40°C(32°F ~ 104°F)

배터리 포함 시스템의 경우 -15°C ~ 40°C(5°F ~ 104°F) 

상대 습도

0 ~ 95% 비응축

비응결 10 ~ 80%

고도

0-3000m(0-10000ft) 고도에서 운전하도록 설계되었습니다.
1000~3000m에서 요구되는 전력 용량경감(3300~10000ft):
최대 1000m(3300ft): 1.000
최대 1500m(5000ft): 0.975
최대 2000m(6600ft): 0.950
최대 2500m(8300ft): 0.925
최대 3000m(10000ft): 0.900

 
장치로부터 1m(3ft) 가청 소음

400V 10~20kW: 70% 부하 상태에서 49dB, 100% 부하 상태에서 55dB

480V 20kW 및 208V 10kW: 70% 부하 상태에서 49dB, 100% 부하 상태에서 55dB

보호 등급

IP20

색상

RAL 9003, 밝기 수준 85%

UPS 중량 및 크기

  무게 kg(lbs) 높이 mm(in) 너비 mm(in) 깊이 mm(in)

배터리 스트링 1개가 있는 UPS

245(540)

1485(58.46)

333(13.11)

847(33.35)

주의: 배터리 모듈 1개의 무게는 약 32kg(70.5lbs)입니다. 하나의 배터리 스트링은 4개의 배터리 모듈로 구성되어 있습니다.

여유 공간

주의: 여유 공간은 통풍과 사후 유지보수를 위한 것입니다. 해당 지역의 추가 요구 사항에 대해서는 현지 안전 코드와 표준을 참고하십시오.
주의: 필수 최소 후면 여유 공간은 150mm(5.91in)입니다.
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?