설치 키트 개요
설치 키트 0M-88357
부품 | 용도 | 부품 수 |
---|---|---|
USB
케이블
960-0598
|
Modbus 케이블 연결. | 1![]() |
150Ohm
저항기
110-0151-Z
|
10![]() |
|
종단
커넥터
730-0532
|
2 ![]() |
내진 키트 GVSOPT017(옵션)
부품 | 용도 | 부품 수 |
---|---|---|
M8
x 20mm 볼트(와셔 포함)
803-8590
|
내진 고정 설치(옵션) 및 최종 설치. | 10![]() |
후면
고정
870-97748
|
1![]() |
|
전면
내진 고정 브라켓
870-97749
|
1![]() |
|
후면
내진 고정 브라켓
870-97750
|
1![]() |
|
후면
연결 플레이트
870-31554
|
1![]() |
병렬 키트 GVSOPT006(옵션)
부품 | 용도 | 부품 수 |
---|---|---|
PBUS1 케이블 0W6268 | PBSU 케이블 연결. | 1![]() |
PBUS2 케이블 0W6267 | 1![]() |
|
이 키트에는 본 설치와는 무관한 다른 UPS 모델에 사용하는 부품이 들어 있습니다. |