规格
输入规格
| UPS 额定值 | 10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 200/208/220 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 480 |
| 连接 |
4 线(L1、L2、L3、N、G)WYE(单市电) |
3 线(L1、L2、L3、G)WYE
或 4 线(L1、L2、L3、N、G)WYE(单市电) |
|||
| 输入电压范围 (V) |
200 V:170-230 |
380 V:331-437 |
408-552 |
||
| 频率范围 (Hz) |
40-70 |
||||
| 额定输入电流 (A) |
31/30/28 |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
25 |
| 最大输入电流 (A) |
38/37/35 |
20/19/19 |
29/28/27 |
39/37/36 |
33 |
| 输入电流限制 (A) |
40/38/36 |
21/20/19 |
30/29/28 |
39/37/36 |
31 |
| 输入功率因数 |
负载大于 50% 时 0.99 |
||||
| 总谐波失真度 (THDI) |
额定线性负载(对称)时 <3% |
||||
| 最小短路电流 | – | 取决于上游保护。详见建议的上游保护 (400 V)。 | – | ||
| 最大短路额定值 |
65 kA RMS |
||||
| 保护 |
内置反向馈电保护和保险丝 |
||||
| 斜坡启动 |
可设置和自适应 1 - 40 秒 |
||||
旁路规格
| UPS 额定值 | 10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 200/208/220 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 480 |
| 连接 |
4 线(L1、L2、L3、N、G)WYE |
4 线(L1、L2、L3、N、PE)WYE |
3 线(L1、L2、L3、G)WYE 或 4 线(L1、L2、L3、N、G)WYE* |
||
| 旁路电压范围 (V) |
200 V:180-220 |
380 V:342-418 |
432-528 |
||
| 频率范围 (Hz) |
50/60 ± 1、50/60 ± 3、50/60 ± 10(用户可选) |
||||
| 额定旁路电流 (A) |
31/29/28 |
16/16/16 |
24/23/23 |
33/29/28 |
26 |
| 额定零线电流 (A) |
50/48/45 |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
42 |
| 最小短路电流 | – | 取决于上游保护。详见建议的上游保护 (400 V)。 | – | ||
| 最大短路额定值* |
65 kA RMS |
||||
| 保护 |
内置反向馈电保护和保险丝 |
||||
输出规格
|
UPS 额定值 |
10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
电压 (V) |
480 | ||||
| 连接 |
4 线(L1、L2、L3、N、G) |
4 线(L1、L2、L3、N、PE) |
3 线(L1、L2、L3、G、GEC*)或 4 线(L1、L2、L3、N、G) |
||
|
输出电压调节 |
对称负载
±1% |
||||
|
过载能力 |
150%,1
分钟(正常运行模式) 125%,10 分钟(正常运行模式) 125%,1 分钟(电池运行模式) 电压为 200/208/220/480 V 时:125%,持续运行(旁路运行模式) 电压为 380/400/415 V 时,110% 持续运行(旁路运行模式) 1000%,100 毫秒(旁路运行模式) |
||||
|
动态负载响应 |
± 5%(2
毫秒后) |
||||
|
输出功率因数 |
1 | ||||
|
额定输出电流 (A) |
29/28/26 |
15/14/14 |
23/22/21 |
30/29/28 |
24 |
| 最小短路电流* | – | 取决于上游保护。详见建议的上游保护 (400 V)。 | – | ||
| 最大短路额定值* | 65 kA RMS | ||||
|
逆变器输出短路能力 |
随时间变化。图表数值参见逆变器短路能力(旁路不可用)。 | ||||
|
频率调节 (Hz) |
50/60 Hz(与旁路同步)- 50/60 Hz ± 0.1%(电池模式) |
||||
|
同步跟踪速率 (Hz/s) |
可设置至 0.25、0.5、1、2、4、6 |
||||
|
总谐波失真度 (THDU) |
线性负载时
<2% 非线性负载时 <5% |
线性负载时
<1% 非线性负载时 <3% |
|||
|
输出性能分类(根据 IEC 62040-3:2021) |
NA |
VFI-SS-11 |
NA | ||
|
负载峰值因数 |
2.5 |
||||
|
负载功率因数 |
从超前 0.7 到滞后 0.7,无降容 |
||||
电池规格
所有数值均基于 40 节电池配置。
|
UPS 额定值 |
10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
电压 (V) |
480 | ||||
|
充电功率/输出功率 (%)(0–40% 负载时) |
80% |
||||
|
充电功率/输出功率 (%)(100% 负载时) |
20% |
||||
|
最大充电功率(0–40% 负载时)(kW) |
8 |
8 |
12 |
16 |
16 |
|
最大充电功率(100% 负载时)(kW) |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
| 额定电池电压 (VDC) |
480 |
||||
|
额定浮充电压 (VDC) |
545 |
||||
| 最大均充电压 (VDC) |
571 |
||||
| 温度补偿(每单体) |
-3.3mV/°C(T ≥ 25 °C 时);0mV/°C(T < 25 °C 时) |
||||
| 满负载时的放电终止电压 (VDC) |
384 |
||||
| 满负载和额定电池电压时的电池电流 (A) |
23 |
23 |
34 |
47 |
45 |
| 满负载和最小电池电压时的电池电流 (A) |
27 |
27 |
41 |
54 |
54 |
| 纹波电流 |
< 5% C20(5 分钟运行时间) |
||||
| 电池测试 |
手动/自动(可选) |
||||
| 最大短路额定值 |
10 kA |
||||
IEC 特定规格
电涌保护装置 (SPD)
危险 |
|---|
|
小心触电、爆炸或电弧
本 UPS 符合 OVCII(过压类别
II)标准。本 UPS 只能安装在过压类别
II 的环境中。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
电涌保护装置要求
选择符合以下要求的电涌保护装置:
建议的线缆规格 - 380/400/415 V
危险 |
|---|
|
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守适用的国家/地区和/或电气标准。允许的最大线缆规格为
25 mm2。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52 标准中的表 B.52.3 以及表 B.52.5,且须符合以下要求:
-
90°C 导线
-
环境温度为 30°C
-
使用铜导线
-
安装方式 C
PE 线缆规格基于 IEC 60364-4-54 标准中的表 54.2。
如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数选择更高规格的导线。
建议的上游保护 (400 V)
UPS 输入/旁路接线端子处所需的 IEC 上游保护和相地间最小预期短路电流
危险 |
|---|
|
小心触电、爆炸或电弧
上游过流保护装置(及其设置)的规格必须确保在输入/旁路相与
UPS 机柜之间发生短路时其断开连接的时间不超过
0.2 秒。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
| 注意 |
|---|
|
当心设备误操作
如果在上游使用剩余电流动作保护器
(RCD-B) 作为接地故障保护,则
RCD-B 的规格应确保本产品存在漏电流(最大可达
60 mA)时不会脱扣。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
建议的上游保护 (400 V IEC UPS)
IkPh-PE 是 UPS 输入/旁路接线端子处所需的相地间最小预期短路电流。表中的 IkPh-PE 值均基于建议的保护装置。
|
UPS 额定值 |
10 kW | 15 kW | 20 kW | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
输入 |
旁路 |
输入 |
旁路 |
输入 |
旁路 |
|
| IkPh-PE (kA) | 0.55 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
|
断路器类型 |
NSX100H TM25D (C10H3TM025) |
NSX100H TM16D (C10H3TM016) |
NSX100H TM32D (C10H3TM032) |
NSX100H TM25D (C10H3TM025) |
NSX100H TM40D (C10H3TM040) |
NSX100H TM32D (C10H3TM032) |
|
In (A) |
25 |
16 |
32 |
25 |
40 |
32 |
|
Ir (A) |
20 |
16 |
32 |
23 |
40 |
32 |
|
Im (A) |
300(固定) |
190(固定) |
400(固定) |
300(固定) |
500(固定) |
400(固定) |
IEC 建议的螺栓和线耳规格
| 线缆规格 (mm2) | 螺栓规格 | 线耳型号 |
|---|---|---|
| 6 | M6x16 mm |
TLK6-6 |
| 10 | M6x16 mm |
TLK10-6 |
| 16 | M6x16 mm |
TLK16-6 |
漏电流
380/400/415 V UPS 系统 - 4 线安装、100% 负载
| UPS 额定值 | 漏电流 |
|---|---|
| 10-20 kW | 60 mA |
UL 特定规格
建议的线缆规格 - 200/208/220/480 V
危险 |
|---|
|
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守适用的国家/地区和/或电气标准。允许的最大线缆规格为
4 AWG。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
本手册中的线缆规格基于《国家电气规范》(NEC) 中的表 310.15 (B)(16),须符合以下要求:
-
90 °C (194 °F) 导线(75 °C (167 °F) 端接)
-
环境温度为 30°C (86 °F)
-
使用铜导线
如果室内环境温度超过 30°C (86 °F),请根据 NEC 修正系数选择更高规格的导线。
设备接地导线 (EGC) 的规格应遵守 NEC 第 250.122 条以及表 250.122。
铜
| UPS 额定值 | 10 kW | 20 kW |
|---|---|---|
| 电压 (V) | 480 | |
| 输入 (AWG/kcmil) |
8 |
8 |
| 输入 EGC (AWG/kcmil) |
8 |
10 |
| 旁路/输出 (AWG/kcmil) |
8 |
10 |
| 旁路 EGC/输出 EGC (AWG/kcmil) |
8 |
10 |
| 零线 (AWG/kcmil) |
6 |
6 |
建议的上游保护 (200/208/220/480 V)
建议的上游保护 (208 V UPS)
小心 |
|---|
|
小心火灾
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
|
|
UPS 额定值 |
10 kW | |
|---|---|---|
|
输入 |
旁路 |
|
|
断路器类型 |
HJF36100U31X |
|
|
Ir (A) |
50 |
40 |
|
Tr @ 6 Ir |
0.5 |
|
|
li (x In) |
1.5 |
|
建议的上游保护 (480 V UPS)
小心 |
|---|
|
小心火灾
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
|
|
UPS 额定值 |
20 kW | |
|---|---|---|
|
输入 |
旁路 |
|
|
断路器类型 |
HJF36100U31X |
|
|
Ir (A) |
40 |
35 |
|
Tr @ 6 Ir |
0.5 |
|
|
li (x In) |
1.5 |
|
建议的 UL 螺栓和线耳规格
| 注意 |
|---|
|
小心设备损坏
仅使用经过 UL 认证的压缩线耳。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
设备接地导线/PE 线用单孔线耳
相线和零线用绝缘护套
| 螺栓规格 | 绝缘护套类型 | 压接工具 |
|---|---|---|
| 10 AWG | FSD82-18-C | CT-1002、CT-1003、CT-1123 |
| 8 AWG | FSD83-18-C | CT-1003、CT-1004、CT-1104、CT-1123 |
| 6 AWG | FSD84-18-C | CT-1003、CT-1004、CT-1104 |
| 4 AWG | FSD85-18-L | CT-1005 |
逆变器短路能力(旁路不可用)
IK1 – 相线和零线之间的短路
IK1 400 V
|
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
|---|---|---|---|---|---|
|
10 |
33 / 11 |
33 / 22 |
33 / 33 |
29 / 104 |
23 / 603 |
|
15 |
50 / 25 |
50 / 50 |
50 / 75 |
44 / 235 |
34 / 1356 |
|
20 |
67 / 45 |
67 / 89 |
67 / 134 |
58 / 418 |
46 / 2411 |
IK1 480 V
|
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
|---|---|---|---|---|---|
|
20 |
56 / 31 |
56 / 62 |
56 / 93 |
48 / 290 |
38 / 1674 |
IK1 208 V
|
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
|---|---|---|---|---|---|
|
10 |
64 / 41 |
64 / 82 |
64 / 123 |
56 / 386 |
44 / 2229 |
IK2 - 两个相线之间的短路
IK2 400 V
|
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
|---|---|---|---|---|---|
|
10 |
34 / 11 |
33 / 23 |
33 / 34 |
28 / 99 |
22 / 571 |
|
15 |
50 / 26 |
50 / 51 |
50 / 76 |
42 / 223 |
33 / 1285 |
|
20 |
67 / 45 |
67 / 90 |
67 / 135 |
56 / 397 |
44 / 2284 |
IK2 480 V
|
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
|---|---|---|---|---|---|
|
20 |
56 / 31 |
56 / 63 |
56 / 94 |
47 / 276 |
37 / 1586 |
IK2 208 V
|
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
|---|---|---|---|---|---|
|
10 |
65 / 42 |
64 / 84 |
64 / 125 |
54 / 367 |
43 / 2112 |
IK3 - 两个相线之间的短路
IK3 400 V
|
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
|---|---|---|---|---|---|
|
10 |
30 / 9 |
30 / 18 |
30 / 27 |
29 / 88 |
23 / 574 |
|
15 |
45 / 20 |
45 / 40 |
45 / 60 |
43 / 198 |
34 / 1290 |
|
20 |
60 / 36 |
60 / 71 |
60 / 107 |
57 / 351 |
45 / 2294 |
IK3 480 V
|
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
|---|---|---|---|---|---|
|
20 |
50 / 25 |
50 / 49 |
50 / 74 |
48 / 244 |
38 / 1593 |
IK3 208 V
|
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
|---|---|---|---|---|---|
|
10 |
57 / 33 |
57 / 66 |
57 / 99 |
55 / 325 |
43 / 2121 |
扭矩规格
| 螺栓规格 | 扭矩 |
|---|---|
| M4 | 1.7 Nm (1.25 lb-ft / 15 lb-in) |
| M5 | 2.2 Nm (1.62 lb-ft / 19.5 lb-in) |
| M6 | 5 Nm (3.69 lb-ft / 44.3 lb-in) |
| M8 | 17.5 Nm (12.91 lb-ft / 154.9 lb-in) |
| M10 | 30 Nm (22 lb-ft / 194.7 lb-in) |
| M12 | 50 Nm (36.87 lb-ft / 442.5 lb-in) |
环境
| 运行 | 贮存 | |
|---|---|---|
| 温度 |
0 °C ~ 40 °C(32 °F ~ 104 °F) |
-15 °C to 40 °C (5 °F to 104 °F) 带电池的系统。 |
| 相对湿度 |
5 - 95% 无冷凝 |
10 - 80% 无冷凝 |
| 海拔高度 |
设计运行海拔高度为
0-3000 米(0–10000 英尺)。 |
|
| 噪声 - 距离设备 1 米(3 英尺)处 |
400 V 10-20 kW:49 dB - 70% 负载时;55 dB - 100% 负载时 480 V 20 kW 和 208 V 10 kW:49 dB - 70% 负载时;55 dB - 100% 负载时 |
|
| 保护级别 |
IP20 |
|
| 颜色 |
RAL 9003,光泽度 85% |
|
合规性
| 安全 | IEC 62040-1:2017,不间断电源系统
(UPS) 第 2.0 版 - 第 1 部分:安全要求 UL 1778 第 5 版 |
| EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2:2016
不间断电源系统 (UPS) 第
3 版 - 第 2 部分:电磁兼容性
(EMC) 要求 C2 FCC 第 15 部分 B 级,A 类 IEEE C62.41-1991 位置类别 B2,IEEE 低压交流电源电路中电涌电压推荐规程 |
| 运输 | IEC 60721-4-2 2M1 级 |
| 抗震 | ICC-ES AC 156 (2015):OHSPD 预批准;Sds=1.33 g (z/h=1),Sds=1.63 g (z/h=0);Ip= 1.5 |
| 接地系统 | TN-C、TN-S、TT、IT |
| 过压类别 | 本 UPS 符合过压类别
Ⅱ 标准。 如果 UPS 安装在高于过压类 II 的环境中,则必须在 UPS 上游安装电涌保护装置 (SPD),将过压类别降为 II 类。 |
| 保护级别 | I |
| 污染等级 | 2 |
性能
性能符合以下规范:IEC 62040-3:2021 不间断电源系统 (UPS) 第 3 版 - 第 3 部分:确定性能的方法和试验要求。
输出性能分类(根据 IEC 62040-3 第 5.3.4 条):VFI-SS-11
危险
危险
小心