990-5850L-022

Modellijst

UPS-eenheden met 1250 kW I/O-behuizing

  • Galaxy VX 500 kW, 400 V, inbedrijfstellen 5x8 (GVX500K500NHS)

  • Galaxy VX 500 kW schaalbaar tot 750 kW 400 V, inbedrijfstellen 5x8 (GVX500K750NHS)

  • Galaxy VX 500 kW schaalbaar tot 1000 kW 400 V, inbedrijfstellen 5x8 (GVX500K1000NHS)

  • Galaxy VX 500 kW schaalbaar tot 1250 kW 400 V, inbedrijfstellen 5x8 (GVX500K1250NHS)

  • Galaxy VX 625 kW, 400 V, inbedrijfstellen 5x8 (GVX625K625NHS)

  • Galaxy VX 625 kW schaalbaar tot 1000 kW 400 V, inbedrijfstellen 5x8 (GVX625K1000NHS)

  • Galaxy VX 500 kW N+1 redundante UPS 400 V, inbedrijfstellen 5x8 (GVX750K500NHS)

  • Galaxy VX 750 kW, 400 V, inbedrijfstellen 5x8 (GVX750K750NHS)

  • Galaxy VX 750 kW schaalbaar tot 1000 kW 400 V, inbedrijfstellen 5x8 (GVX750K1000NHS)

  • Galaxy VX 750 kW schaalbaar tot 1250 kW 400 V, inbedrijfstellen 5x8 (GVX750K1250NHS)

  • Galaxy VX 800 kW, 400 V, inbedrijfstellen 5x8 (GVX800K800NHS)

  • Galaxy VX 750 kW N+1 redundante UPS 400 V, inbedrijfstellen 5x8 (GVX1000K750NHS)

  • Galaxy VX 1000 kW, 400 V, inbedrijfstellen 5x8 (GVX1000K1000NHS)

  • Galaxy VX 1000 kW schaalbaar tot 1250 kW 400 V, inbedrijfstellen 5x8 (GVX1000K1250NHS)

  • Galaxy VX 1100 kW, 400 V, inbedrijfstellen 5x8 (GVX1100K1100NHS)

  • Galaxy VX 1000 kW N+1 redundante UPS 400 V, inbedrijfstellen 5x8 (GVX1250K1000NHS)

  • Galaxy VX 1250 kW, 400 V, inbedrijfstellen 5x8 (GVX1250K1250NHS)

  • Galaxy VX 1100 kW N+1 redundante UPS 400 V, inbedrijfstellen 5x8 (GVX1500K1100NHS)

  • Galaxy VX 1250 kW N+1 redundante UPS 400 V, inbedrijfstellen 5x8 (GVX1500K1250NHS)

  • Galaxy VX 1250 kW I/O-behuizing zonder terugvoedingsbeveiliging op Netvoeding 2 (GVXI1250KDNBF2)*. Hiervoor moeten de 250 kW-vermogensbehuizingen apart worden besteld.

UPS-eenheden met 1500 kW I/O-behuizing

  • Galaxy VX 500 kW 400 V schaalbaar tot 1500 kW, inbedrijfstellen 5x8 (GVX500K1500HS)

  • Galaxy VX 750 kW 400 V schaalbaar tot 1500 kW, inbedrijfstellen 5x8 (GVX750K1500HS)

  • Galaxy VX 1000 kW 400 V schaalbaar tot 1500 kW, inbedrijfstellen 5x8 (GVX1000K1500HS)

  • Galaxy VX 1250 kW 400 V schaalbaar tot 1500 kW, inbedrijfstellen 5x8 (GVX1250K1500HS)

  • Galaxy VX 1500 kW 400 V, inbedrijfstellen 5x8 (GVX1500K1500HS)

  • Galaxy VX 1500 kW 400 V N+1 redundante UPS, inbedrijfstellen 5x8 (GVX1750K1500HS)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?