Elenco modelli
UPS con armadio I/O da 1250 kW
-
Galaxy VX 500 kW, 400 V, avvio 5x8 (GVX500K500NHS)
-
Galaxy VX 500 kW scalabile a 750 kW 400 V, avvio 5x8 (GVX500K750NHS)
-
Galaxy VX 500 kW scalabile a 1000 kW 400 V, avvio 5x8 (GVX500K1000NHS)
-
Galaxy VX 500 kW scalabile a 1250 kW 400 V, avvio 5x8 (GVX500K1250NHS)
-
Galaxy VX 625 kW, 400 V, avvio 5x8 (GVX625K625NHS)
-
Galaxy VX 625 kW scalabile a 1000 kW 400 V, avvio 5x8 (GVX625K1000NHS)
-
UPS Galaxy VX 500 kW N+1 ridondante, 400 V, avvio 5x8 (GVX750K500NHS)
-
Galaxy VX 750 kW, 400V, avvio 5x8 (GVX750K750NHS)
-
Galaxy VX 750 kW scalabile a 1000 kW 400 V, avvio 5x8 (GVX750K1000NHS)
-
Galaxy VX 750 kW scalabile a 1250 kW 400 V, avvio 5x8 (GVX750K1250NHS)
-
Galaxy VX 800 kW, 400 V, avvio 5x8 (GVX800K800NHS)
-
UPS Galaxy VX 750 kW N+1 ridondante, 400 V, avvio 5x8 (GVX1000K750NHS)
-
Galaxy VX 1000 kW, 400 V, avvio 5x8 (GVX1000K1000NHS)
-
Galaxy VX 1000 kW scalabile a 1250 kW, 400 V, avvio 5x8 (GVX1000K1250NHS)
-
Galaxy VX 1100 kW, 400 V, avvio 5x8 (GVX1100K1100NHS)
-
UPS Galaxy VX 1000 kW N+1 ridondante, 400 V, avvio 5x8 (GVX1250K1000NHS)
-
Galaxy VX 1250 kW, 400 V, avvio 5x8 (GVX1250K1250NHS)
-
UPS Galaxy VX 1100 kW N+1 ridondante, 400 V, avvio 5x8 (GVX1500K1100NHS)
-
UPS Galaxy VX 1250 kW N+1 ridondante, 400 V, avvio 5x8 (GVX1500K1250NHS)
-
Armadio I/O da 1250 kW Galaxy VX senza protezione da alimentazione di ritorno sulla rete di soccorso (GVXI1250KDNBF2)* È necessario ordinare separatamente gli armadi della sezione di potenza da 250 kW.
UPS con armadio I/O da 1500 kW
-
Galaxy VX 500 kW 400 V scalabile a 1500 kW, avvio 5x8 (GVX500K1500HS)
-
Galaxy VX 750 kW 400 V scalabile a 1500 kW, avvio 5x8 (GVX750K1500HS)
-
Galaxy VX 1000 kW 400 V scalabile a 1500 kW, avvio 5x8 (GVX1000K1500HS)
-
Galaxy VX 1250 kW 400 V scalabile a 1500 kW, avvio 5x8 (GVX1250K1500HS)
-
Galaxy VX 1500 kW 400 V, avvio 5x8 (GVX1500K1500HS)
-
UPS Galaxy VX 1500 kW 400 V N+1 ridondante, avvio 5x8 (GVX1750K1500HS)