990-5850M-034

Model Listesi

1250 kW G/Ç Kabinli UPS'ler

  • Galaxy VX 500 kW, 400 V, devreye alma 5x8 (GVX500K500NHS)

  • Galaxy VX 500 kW, 750 kW 400 V'ye yükseltilebilir, devreye alma 5x8 (GVX500K750NHS)

  • Galaxy VX 500 kW, 1000 kW 400 V'ye yükseltilebilir, devreye alma 5x8 (GVX500K1000NHS)

  • Galaxy VX 500 kW, 1250 kW 400 V'ye yükseltilebilir, devreye alma 5x8 (GVX500K1250NHS)

  • Galaxy VX 625 kW, 400 V, devreye alma 5x8 (GVX625K625NHS)

  • Galaxy VX 625 kW, 1000 kW 400 V'ye yükseltilebilir, devreye alma 5x8 (GVX625K1000NHS)

  • Galaxy VX 500 kW N+1 yedekli 400 V, devreye alma 5x8 (GVX750K500NHS)

  • Galaxy VX 750 kW, 400 V, devreye alma 5x8 (GVX750K750NHS)

  • Galaxy VX 750 kW, 1000 kW 400 V'ye yükseltilebilir, devreye alma 5x8 (GVX750K1000NHS)

  • Galaxy VX 750 kW, 1250 kW 400 V'ye yükseltilebilir, devreye alma 5x8 (GVX750K1250NHS)

  • Galaxy VX 800 kW, 400 V, devreye alma 5x8 (GVX800K800NHS)

  • Galaxy VX 750 kW N+1 yedekli UPS 400 V, devreye alma 5x8 (GVX1000K750NHS)

  • Galaxy VX 1000 kW, 400 V, devreye alma 5x8 (GVX1000K1000NHS)

  • Galaxy VX 1000 kW, 1250 kW 400 V'ye yükseltilebilir, devreye alma 5x8 (GVX1000K1250NHS)

  • Galaxy VX 1100 kW, 400 V, devreye alma 5x8 (GVX1100K1100NHS)

  • Galaxy VX 1000 kW N+1 Yedekli UPS 400 V, Devreye alma 5x8 (GVX1250K1000NHS)

  • Galaxy VX 1250 kW, 400 V, Devreye alma 5x8 (GVX1250K1250NHS)

  • Galaxy VX 1100 kW N+1 Yedekli 400 V, Devreye alma 5x8 (GVX1500K1100NHS)

  • Galaxy VX 1250 kW N+1 Yedekli UPS 400 V, Devreye alma 5x8 (GVX1500K1250NHS)

  • Şebeke 2'de Geri Besleme korumasız Galaxy VX 1250 kW G/Ç Kabini (GVXI1250KDNBF2)*. 250 kW güç kabinlerinin ayrıca sipariş edilmesini gerektirir.

1500 kW G/Ç Kabinli UPS'ler

  • Galaxy VX 500 kW 400 V 1500 kW'a yükseltilebilir, devreye alma 5x8 (GVX500K1500HS)

  • Galaxy VX 750 kW 400 V 1500 kW'a yükseltilebilir, devreye alma 5x8 (GVX750K1500HS)

  • Galaxy VX 1000 kW 400 V 1500 kW'a yükseltilebilir, devreye alma 5x8 (GVX1000K1500HS)

  • Galaxy VX 1250 kW 400 V 1500 kW'a yükseltilebilir, devreye alma 5x8 (GVX1250K1500HS)

  • Galaxy VX 1500 kW, 400 V, devreye alma 5x8 (GVX1500K1500HS)

  • Galaxy VX 1500 kW 400 V N+1 yedekli UPS, devreye alma 5x8 (GVX1750K1500HS)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?