Modelliste
UPS-enheder med 1250 kW I/O-skab
-
Galaxy VX 500 kW 400 V, opstart 5x8 (GVX500K500NHS)
-
Galaxy VX 500 kW skalerbar til 750 kW 400 V, opstart 5x8 (GVX500K750NHS)
-
Galaxy VX 500 kW skalerbar til 1000 kW 400 V, opstart 5x8 (GVX500K1000NHS)
-
Galaxy VX 500 kW skalerbar til 1250 kW 400 V, opstart 5x8 (GVX500K1250NHS)
-
Galaxy VX 625 kW 400 V, opstart 5x8 (GVX625K625NHS)
-
Galaxy VX 625 kW skalerbar til 1000 kW 400 V, opstart 5x8 (GVX625K1000NHS)
-
Galaxy VX 500 kW N+1 redundant UPS 400 V, opstart 5x8 (GVX750K500NHS)
-
Galaxy VX 750 kW 400 V, opstart 5x8 (GVX750K750NHS)
-
Galaxy VX 750 kW skalerbar til 1000 kW 400 V, opstart 5x8 (GVX750K1000NHS)
-
Galaxy VX 750 kW skalerbar til 1250 kW 400 V, opstart 5x8 (GVX750K1250NHS)
-
Galaxy VX 800 kW 400 V, opstart 5x8 (GVX800K800NHS)
-
Galaxy VX 750 kW N+1 redundant UPS 400 V, opstart 5x8 (GVX1000K750NHS)
-
Galaxy VX 1000 kW 400 V, opstart 5x8 (GVX1000K1000NHS)
-
Galaxy VX 1000 kW skalerbar til 1250 kW 400 V, opstart 5x8 (GVX1000K1250NHS)
-
Galaxy VX 1100 kW 400 V, opstart 5x8 (GVX1100K1100NHS)
-
Galaxy VX 1000 kW N+1 redundant UPS 400 V, opstart 5x8 (GVX1250K1000NHS)
-
Galaxy VX 1250 kW 400 V, opstart 5x8 (GVX1250K1250NHS)
-
Galaxy VX 1100 kW 400 V N+1-redundant UPS, opstart 5x8 (GVX1500K1100NHS)
-
Galaxy VX 1250 kW N+1 redundant UPS 400 V, opstart 5x8 (GVX1500K1250NHS)
-
Galaxy VX 1250 kW I/O-skab uden tilbagekoblingsbeskyttelse på bypass (GVXI1250KDNBF2)*. Kræver separat bestilling af 250 kW-power-skabe.
UPS-enheder med 1500 kW I/O-skab
-
Galaxy VX 500 kW 400 V skalerbar til 1500 kW, opstart 5x8 (GVX500K1500HS)
-
Galaxy VX 750 kW 400 V skalerbar til 1500 kW, opstart 5x8 (GVX750K1500HS)
-
Galaxy VX 1000 kW 400 V skalerbar til 1500 kW, opstart 5x8 (GVX1000K1500HS)
-
Galaxy VX 1250 kW 400 V skalerbar til 1500 kW, opstart 5x8 (GVX1250K1500HS)
-
Galaxy VX 1500 kW 400 V, opstart 5x8 (GVX1500K1500HS)
-
Galaxy VX 1500 kW 400 V N+1 redundant UPS, opstart 5x8 (GVX1750K1500HS)