990-5850N-025

Lista modeli

Zasilacze UPS z szafą we/wy 1250 kW

  • Galaxy VX 500 kW 400 V, uruchomienie 5x8 (GVX500K500NHS)

  • Galaxy VX 500 kW skalowalny do 750 kW 400 V, uruchomienie 5x8 (GVX500K750NHS)

  • Galaxy VX 500 kW skalowalny do 1000 kW 400 V, uruchomienie 5x8 (GVX500K1000NHS)

  • Galaxy VX 500 kW skalowalny do 1250 kW 400 V, uruchomienie 5x8 (GVX500K1250NHS)

  • Galaxy VX 625 kW 400 V, uruchomienie 5x8 (GVX625K625NHS)

  • Galaxy VX 625 kW skalowalny do 1000 kW 400 V, uruchomienie 5x8 (GVX625K1000NHS)

  • Galaxy VX 500 kW UPS z redundancją N+1 400 V, uruchomienie 5x8 (GVX750K500NHS)

  • Galaxy VX 750 kW 400 V, uruchomienie 5x8 (GVX750K750NHS)

  • Galaxy VX 750 kW skalowalny do 1000 kW 400 V, uruchomienie 5x8 (GVX750K1000NHS)

  • Galaxy VX 750 kW skalowalny do 1250 kW 400 V, uruchomienie 5x8 (GVX750K1250NHS)

  • Galaxy VX 800 kW 400 V, uruchomienie 5x8 (GVX800K800NHS)

  • Galaxy VX 750 kW UPS z redundancją N+1 400 V, uruchomienie 5x8 (GVX1000K750NHS)

  • Galaxy VX 1000 kW 400 V, uruchomienie 5x8 (GVX1000K1000NHS)

  • Galaxy VX 1000 kW skalowalny do 1250 kW 400 V, uruchomienie 5x8 (GVX1000K1250NHS)

  • Galaxy VX 1100 kW 400 V, uruchomienie 5x8 (GVX1100K1100NHS)

  • Galaxy VX 1000 kW UPS z redundancją N+1 400 V, uruchomienie 5x8 (GVX1250K1000NHS)

  • Galaxy VX 1250 kW 400 V, uruchomienie 5x8 (GVX1250K1250NHS)

  • Galaxy VX 1100 kW UPS z redundancją N+1 400 V, uruchomienie 5x8 (GVX1500K1100NHS)

  • Galaxy VX 1250 kW UPS z redundancją N+1 400 V, uruchomienie 5x8 (GVX1500K1250NHS)

  • Szafa we/wy Galaxy VX 1250 kW bez zabezpieczenia przed prądem zwrotnym na sieci 2 (GVXI1250KDNBF2)* Szafy zasilające 250 kW należy zamówić oddzielnie.

Zasilacze UPS z szafą we/wy 1500 kW

  • Galaxy VX 500 kW 400 V skalowalny do 1500 kW, uruchomienie 5x8 (GVX500K1500HS)

  • Galaxy VX 750 kW 400 V skalowalny do 1500 kW, uruchomienie 5x8 (GVX750K1500HS)

  • Galaxy VX 1000 kW 400 V skalowalny do 1500 kW, uruchomienie 5x8 (GVX1000K1500HS)

  • Galaxy VX 1250 kW 400 V skalowalny do 1500 kW, uruchomienie 5x8 (GVX1250K1500HS)

  • Galaxy VX 1500 kW 400 V, uruchomienie 5x8 (GVX1500K1500HS)

  • Galaxy VX 1500 kW zasilacz UPS z redundancją N+1 400 V, uruchomienie 5x8 (GVX1750K1500HS)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?