990-5850N-007

Λίστα μοντέλων

UPS με ερμάριο I/O 1250 kW

  • Galaxy VX 500 kW, 400 V, εκκίνηση 5x8 (GVX500K500NHS)

  • Galaxy VX 500 kW κλιμακούμενο έως 750 kW 400 V, εκκίνηση 5x8 (GVX500K750NHS)

  • Galaxy VX 500 kW κλιμακούμενο έως 1000 kW 400 V, εκκίνηση 5x8 (GVX500K1000NHS)

  • Galaxy VX 500 kW κλιμακούμενο έως 1250 kW 400 V, εκκίνηση 5x8 (GVX500K1250NHS)

  • Galaxy VX 625 kW, 400 V, εκκίνηση 5x8 (GVX625K625NHS)

  • Galaxy VX 625 kW κλιμακούμενο έως 1000 kW 400 V, εκκίνηση 5x8 (GVX625K1000NHS)

  • Galaxy VX 500 kW εφεδρεία N+1 UPS 400 V, εκκίνηση 5x8 (GVX750K500NHS)

  • Galaxy VX 750 kW, 400 V, εκκίνηση 5x8 (GVX750K750NHS)

  • Galaxy VX 750 kW κλιμακούμενο έως 1000 kW 400 V, εκκίνηση 5x8 (GVX750K1000NHS)

  • Galaxy VX 750 kW κλιμακούμενο έως 1250 kW 400 V, εκκίνηση 5x8 (GVX750K1250NHS)

  • Galaxy VX 800 kW, 400 V, εκκίνηση 5x8 (GVX800K800NHS)

  • Galaxy VX 750 kW εφεδρεία N+1 UPS 400 V, εκκίνηση 5x8 (GVX1000K750NHS)

  • Galaxy VX 1000 kW, 400 V, εκκίνηση 5x8 (GVX1000K1000NHS)

  • Galaxy VX 1000 kW κλιμακούμενο έως 1250 kW 400 V, εκκίνηση 5x8 (GVX1000K1250NHS)

  • Galaxy VX 1100 kW, 400 V, εκκίνηση 5x8 (GVX1100K1100NHS)

  • Galaxy VX 1000 kW εφεδρεία N+1 UPS 400 V, εκκίνηση 5x8 (GVX1250K1000NHS)

  • Galaxy VX 1250 kW, 400 V, εκκίνηση 5x8 (GVX1250K1250NHS)

  • Galaxy VX 1100 kW εφεδρεία N+1 UPS 400 V, εκκίνηση 5x8 (GVX1500K1100NHS)

  • Galaxy VX 1250 kW εφεδρεία N+1 UPS 400 V, εκκίνηση 5x8 (GVX1500K1250NHS)

  • Ερμάριο I/O Galaxy VX 1250 kW χωρίς προστασία ανατροφοδοσίας σε διπλή ηλεκτρική παροχή (GVXI1250KDNBF2)*. Απαιτείται ξεχωριστή παραγγελία των ερμάριων τροφοδοσίας 250 kW.

UPS με ερμάριο I/O 1500 kW

  • Galaxy VX 500 kW 400 V κλιμακούμενο μέχρι 1500 kW, εκκίνηση 5x8 (GVX500K1500HS)

  • Galaxy VX 750 kW 400 V κλιμακούμενο μέχρι 1500 kW, εκκίνηση 5x8 (GVX750K1500HS)

  • Galaxy VX 1000 kW 400 V κλιμακούμενο μέχρι 1500 kW, εκκίνηση 5x8 (GVX1000K1500HS)

  • Galaxy VX 1250 kW 400 V κλιμακούμενο μέχρι 1500 kW, εκκίνηση 5x8 (GVX1250K1500HS)

  • Galaxy VX 1500 kW, 400 V, εκκίνηση 5x8 (GVX1500K1500HS)

  • Galaxy VX 1500 kW εφεδρεία N+1 UPS 400 V, εκκίνηση 5x8 (GVX1750K1500HS)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;