990-5850N-037

型号列表

含 1250 kW I/O 机柜的 UPS 系统

  • Galaxy VX 500 kW,400 V,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVX500K500NHS)

  • Galaxy VX 500 kW 可扩展至 750 kW 400 V,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVX500K750NHS)

  • Galaxy VX 500 kW 可扩展至 1000 kW 400 V,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVX500K1000NHS)

  • Galaxy VX 500 kW 可扩展至 1250 kW 400 V,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVX500K1250NHS)

  • Galaxy VX 625 kW,400 V,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVX625K625NHS)

  • Galaxy VX 625 kW 可扩展至 1000 kW 400 V,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVX625K1000NHS)

  • Galaxy VX 500 kW N+1 冗余 UPS 400 V,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVX750K500NHS)

  • Galaxy VX 750 kW,400 V,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVX750K750NHS)

  • Galaxy VX 750 kW 可扩展至 1000 kW 400 V,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVX750K1000NHS)

  • Galaxy VX 750 kW 可扩展至 1250 kW 400 V,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVX750K1250NHS)

  • Galaxy VX 800 kW,400 V,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVX800K800NHS)

  • Galaxy VX 750 kW N+1 冗余 UPS 400 V,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVX1000K750NHS)

  • Galaxy VX 1000 kW,400 V,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVX1000K1000NHS)

  • Galaxy VX 1000 kW 可扩展至 1250 kW 400 V,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVX1000K1250NHS)

  • Galaxy VX 1100 kW,400 V,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVX1100K1100NHS)

  • Galaxy VX 1000 kW N+1 冗余 UPS 400 V,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVX1250K1000NHS)

  • Galaxy VX 1250 kW,400 V,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVX1250K1250NHS)

  • Galaxy VX 1100 kW N+1 冗余 UPS 400 V,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVX1500K1100NHS)

  • Galaxy VX 1250 kW N+1 冗余 UPS 400 V,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVX1500K1250NHS)

  • Galaxy VX 1250 kW I/O 机柜,不带市电 2 反向馈电保护 (GVXI1250KDNBF2)*。需要单独订购 250 kW 电源柜。

含 1500 kW I/O 机柜的 UPS 系统

  • Galaxy VX 500 kW 400 V 可扩展至 1500 kW,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVX500K1500HS)

  • Galaxy VX 750 kW 400 V 可扩展至 1500 kW,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVX750K1500HS)

  • Galaxy VX 1000 kW 400 V 可扩展至 1500 kW,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVX1000K1500HS)

  • Galaxy VX 1250 kW 400 V 可扩展至 1500 kW,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVX1250K1500HS)

  • Galaxy VX 1500 kW,400 V,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVX1500K1500HS)

  • Galaxy VX 1500 kW 400 V N+1 冗余 UPS,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVX1750K1500HS)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?