990-5850M-017

Conformità

Sicurezza

IEC 62040-1: 2017, Edizione 2.0, Sistemi statici di continuità (UPS) - Parte 1: Requisiti di sicurezza

CEM/EMI/RFI

IEC 62040-2: 2016, Sistemi statici di continuità (UPS) terza edizione - Parte 2: Requisiti di compatibilità elettromagnetica (CEM) C2

Prestazioni

IEC 62040-3: 2011-03 Sistemi statici di continuità (UPS) seconda edizione - Parte 3: Metodi di specifica delle prestazioni e prescrizioni di prova

Caratteristiche ambientali

IEC 62040-4: 2013-04 Sistemi statici di continuità (UPS) prima edizione - Parte 4: Aspetti ambientali - Prescrizioni e rapporto di prova

Marchi

CE, C-Tick

Trasporto

ISTA 2B

IEC 60721-4-2 livello 2M2

Standard sismici

OSHPD, IBC2012 e CBC2013 con SDS = 1,83 g

Categoria di sovratensione III
Sistema di messa a terra TN, TT, IT
Classe di protezione I
Livello di inquinamento 2
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.