990-5850M-004

Overholdelse af regler og standarder

Sikkerhed

IEC 62040-1: 2017, Udgave 2.0, Uninterruptible Power Systems (UPS) – Del 1: Sikkerhedskrav

EMC/EMI/RFI

IEC 62040-2: 2016, 3. udgave af Uninterruptible Power Systems (UPS) – 2. del: Krav for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) C2

Ydeevne

IEC 62040-3: 2011-03, 2. udgave af Uninterruptible Power Systems (UPS) – 3. del: Metode ved specificering af krav for ydeevne og test

Miljøforhold

IEC 62040-4: 2013-04, 1. udgave af Uninterruptible Power Systems (UPS) – 4. del: Miljøaspekter – krav og rapportering

Mærker

CE, C-Tick

Transport

ISTA 2B

IEC 60721-4-2 niveau 2M2

Seismisk

OSHPD, IBC2012 og CBC2013 til SDS = 1,83 g

Overspændingskategori III
Jordingssystem TN, TT, IT
Beskyttelsesklasse I
Forureningsgrad 2
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.