990-5850M-017

Opzioni

Opzioni di configurazione

  • Modalità eConversion

  • Alimentazione singola o doppia

  • Ingresso dei cavi dal basso o dall'alto in standard

  • Ridondanza N+1

  • Fino a 4+1 UPS in parallelo

  • Compatibilità con StruxureWare Data Center Expert

  • Compatibilità con generatori

  • Sincronizzazione interna a fonti alternative (sistema singolo)

  • Staffe con classificazione sismica incluse

  • LCD touchscreen

  • modalità ECO

Opzioni hardware

Armadio della sezione di potenza

  • Armadio della sezione di potenza Galaxy VX 250 kW (GVXP250KD)

Armadio delle batterie agli ioni di litio

  • Armadio delle batterie agli ioni di litio Galaxy con 17 moduli batteria (LIBSESMG17IEC)

  • Cavi di comunicazione per batterie agli ioni di litio Galaxy da 25 m (LIBSEOPT001)

  • Convertitore CA-CC SMPS per armadio delle batterie agli ioni di litio Galaxy (LIBSEOPT002) 

Scatole interruttori delle batterie

  • Scatola interruttori delle batterie, 630 A (GVXBBB630AH)

  • Scatola interruttori delle batterie, 1000 A (GVXBBB1000AH)

Schede e accessori per la gestione della rete

  • Scheda di gestione della rete nr. 2 con monitoraggio ambientale (AP9635)

  • Scheda di gestione della rete nr. 3 con monitoraggio ambientale (AP9643)

  • Accessorio I/O con contatti puliti (AP9810)

  • Sensore di temperatura (AP9335T)

  • Sensore temperatura e umidità (AP9335TH)

Opzioni

  • Kit di protezione da alimentazione di ritorno, 1250 kW (GVXOPT001)*

  • Kit di alimentazione BMS agli ioni di litio Galaxy VX (GVXOPT002)*

  • Kit cavo per collegamento in parallelo Symmetra PX 250/500 (lunghezza 25 metri) (SYOPT008)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.