990-5850M-017

Pesi e dimensioni

Pesi e dimensioni con imballaggio dell'UPS

  Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
Armadio I/O da 1250 kW (GVXI1250KDNBF2 o GVXI1250KD) 800 2140 1400 1060
Armadio I/O da 1500 kW (GVXI1500KD) 1060 2140 2120 1060
Armadio della sezione di potenza Galaxy VX 250 kW (GVXP250KD) 560 2140 760 1060
NOTA: L'UPS Galaxy VX è composto da un armadio I/O da 1250 kW o da un armadio I/O da 1500 kW, nonché da un minimo di due armadi di potenza da 250 kW, a seconda della configurazione scelta.

Pesi e dimensioni per UPS con armadio I/O da 1250 kW

Riferimento commerc.   Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
  • GVX500K500NHS

  • GVX500K750NHS

  • GVX500K1000NHS

  • GVX500K1250NHS

Totale
– Armadi della sezione di potenza
– Armadio I/O

1700
2 x 540
620

1970

2400
2 x 600
1200

900

  • GVX625K625NHS

  • GVX625K1000NHS

  • GVX750K500NHS

  • GVX750K750NHS

  • GVX750K1000NHS

  • GVX750K1250NHS

Totale
– Armadi della sezione di potenza
– Armadio I/O

2240
3 x 540
620

1970

3000
3 x 600
1200

900

  • GVX800K800NHS

  • GVX1000K750NHS

  • GVX1000K1000NHS

  • GVX1000K1250NHS

Totale
– Armadi della sezione di potenza
– Armadio I/O

2780
4 x 540
620

1970

3600
4 x 600
1200

900

  • GVX1100K1100NHS

  • GVX1250K1000NHS

  • GVX1250K1250NHS

Totale
– Armadi della sezione di potenza
– Armadio I/O

3320
5 x 540
620

1970

4200
5 x 600
1200

900

  • GVX1500K1100NHS

  • GVX1500K1250NHS

Totale
– Armadi della sezione di potenza
– Armadio I/O

3860
6 x 540
620

1970

4800
6 x 600
1200

900

Pesi e dimensioni per UPS con armadio I/O da 1500 kW

Riferimento commerc.   Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
  • GVX500K1500HS

Totale
– Armadi della sezione di potenza
– Armadio I/O

1956
2 x 540
876

1970

3200
2 x 600
2000

900

  • GVX750K1500HS

Totale
– Armadi della sezione di potenza
– Armadio I/O

2496
3 x 540
876

1970

3800
3 x 600
2000

900

  • GVX1000K1500HS

Totale
– Armadi della sezione di potenza
– Armadio I/O

3036
4 x 540
876

1970

4400
4 x 600
2000

900

  • GVX1250K1500HS

Totale
– Armadi della sezione di potenza
– Armadio I/O

3576
5 x 540
876

1970

5000
5 x 600
2000

900

  • GVX1500K1500HS

Totale
– Armadi della sezione di potenza
– Armadio I/O

4116
6 x 540
876

1970

5600
6 x 600
2000

900

  • GVX1750K1500HS

Totale
– Armadi della sezione di potenza
– Armadio I/O

4656
7 x 540
876

1970

6200
7 x 600
2000

900

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.