990-5850M-017

Ambiente

  Di esercizio Immagazzinamento
Temperatura

Da 0 °C a 40 °C

Da 0 °C a 50 °C quando viene effettuato un declassamento della potenza d'uscita del 75%*

Da -15 °C a 40 °C per sistemi con batterie

Da -25 °C a 55 °C per sistemi senza batterie

Umidità relativa 5-95% senza condensa 10-80% senza condensa

Declassamento per altitudine in conformità alla norma ANSI C57.96–1999*

1000 m: 1.000
1500 m: 0.975
2000 m: 0.950
2500 m: 0.925
3000 m: 0,900

0-15000 m

Rumore udibile a un metro dall'unità

62 dB con carico del 70%

69,5 dB a 100% di carico per sistemi da 400 V
68 dB a 100% di carico per sistemi da 480 V

Classe di protezione

IP20

Colore

Bianco RAL 9003

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.