990-5850M-017

Rendimento per UPS con armadio I/O da 1500 kW

Rendimento per un UPS da 500 kW

  Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
Carico al 25%

96,1%

96,3%

96,3%

96,3%

98,7%

98,7%

98,7%

98,6%

Carico al 50%

96,3%

96,5%

96,5%

96,5%

99,1%

99,1%

99,1%

99,1%

Carico al 75%

96,0%

96,2%

96,2%

96,2%

99,1%

99,1%

99,1%

99,2%

Carico al 100%

95,2%

95,4%

95,4%

95,8%

99,2%

99,2%

99,2%

99,2%

  eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
Carico al 25%

98,5%

98,5%

98,5%

98,4%

95,9%

95,9%

95,9%

95,9%

Carico al 50%

99,1%

99,1%

99,1%

99,1%

96,4%

96,4%

96,4%

96,4%

Carico al 75%

99,1%

99,1%

99,1%

99,2%

96,0%

96,0%

96,0%

96,0%

Carico al 100%

99,1%

99,2%

99,2%

99,2%

95,6%

95,6%

95,6%

95,6%

Rendimento per un UPS da 750 kW

  Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
Carico al 25%

96,0%

96,2%

96,2%

96,2%

98,6%

98,6%

98,6%

98,6%

Carico al 50%

96,1%

96,3%

96,3%

96,4%

99,0%

99,0%

99,0%

99,1%

Carico al 75%

95,7%

95,9%

95,9%

96,1%

99,1%

99,1%

99,1%

99,2%

Carico al 100%

95,0%

95,2%

95,2%

95,6%

99,1%

99,1%

99,1%

99,2%

  eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
Carico al 25%

98,5%

98,5%

98,5%

98,4%

95,9%

95,9%

95,9%

95,9%

Carico al 50%

99,0%

99,0%

99,0%

99,0%

96,4%

96,4%

96,4%

96,4%

Carico al 75%

99,1%

99,1%

99,1%

99,2%

96,0%

96,0%

96,0%

96,0%

Carico al 100%

99,1%

99,1%

99,1%

99,2%

95,6%

95,6%

95,6%

95,6%

Rendimento per un UPS da 1000 kW

  Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
Carico al 25%

95,9%

96,1%

96,1%

96,2%

98,6%

98,6%

98,6%

98,6%

Carico al 50%

96,0%

96,2%

96,2%

96,6%

99,0%

99,0%

99,0%

99,1%

Carico al 75%

95,4%

95,6%

95,6%

96,3%

99,1%

99,1%

99,1%

99,2%

Carico al 100%

94,8%

95,0%

95,0%

95,8%

99,1%

99,1%

99,1%

99,2%

  eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
Carico al 25%

98,5%

98,5%

98,5%

98,3%

95,9%

96,0%

95,9%

95,9%

Carico al 50%

99,0%

99,0%

99,0%

99,0%

96,4%

96,4%

96,4%

96,4%

Carico al 75%

99,1%

99,1%

99,1%

99,1%

96,0%

96,1%

96,0%

96,0%

Carico al 100%

99,1%

99,1%

99,1%

99,1%

95,6%

95,6%

95,6%

95,6%

Rendimento per un UPS da 1250 kW

  Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
Carico al 25%

96,0%

96,2%

96,2%

96,2%

98,8%

98,8%

98,8%

98,8%

Carico al 50%

96,1%

96,3%

96,3%

96,5%

99,1%

99,1%

99,1%

99,2%

Carico al 75%

95,6%

95,8%

95,8%

96,1%

99,2%

99,2%

99,2%

99,3%

Carico al 100%

95,0%

95,2%

95,2%

95,6%

99,3%

99,3%

99,3%

99,3%

  eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
Carico al 25%

98,6%

98,6%

98,6%

98,4%

95,9%

95,9%

95,9%

95,9%

Carico al 50%

99,1%

99,1%

99,1%

99,1%

96,4%

96,4%

96,4%

96,4%

Carico al 75%

99,2%

99,2%

99,2%

99,2%

96,0%

96,0%

96,0%

96,0%

Carico al 100%

99,2%

99,2%

99,2%

99,2%

95,6%

95,6%

95,6%

95,6%

Rendimento per un UPS da 1500 kW

  Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
Carico al 25%

96,0%

96,2%

96,2%

96,2%

98,8%

98,8%

98,8%

98,8%

Carico al 50%

96,1%

96,3%

96,3%

96,6%

99,1%

99,1%

99,1%

99,2%

Carico al 75%

95,6%

95,8%

95,8%

96,2%

99,2%

99,2%

99,2%

99,3%

Carico al 100%

95,0%

95,2%

95,2%

95,6%

99,3%

99,3%

99,3%

99,3%

  eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 440 V 380 400 415 440 V
Carico al 25%

98,6%

98,6%

98,6%

98,7%

95,9%

96,1%

95,9%

95,9%

Carico al 50%

99,1%

99,1%

99,1%

99,2%

96,4%

96,4%

96,4%

96,4%

Carico al 75%

99,2%

99,2%

99,2%

99,3%

96,0%

96,0%

96,0%

96,0%

Carico al 100%

99,2%

99,2%

99,2%

99,3%

95,6%

95,6%

95,6%

95,6%

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.