990-5783K-025

Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli – UL

PRZESTROGA
zagrożenie pożarem
  • Urządzenie można podłączyć do obwodu spełniającego poniższą specyfikację.
  • Podłączaj tylko obwody zaopatrzone w maksymalne zabezpieczenia przeciążeniowe gałęzi zgodnie z poniższymi tabelami mocy zasilaczy UPS oraz amerykańskim Krajowym Kodeksem Elektrycznym, ANSI/NFPA70 i kanadyjskimi przepisami elektrycznymi, część I, C22.1.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
UWAGA: Ochrona przed przetężeniem powinna zostać zapewniona przez podmioty zewnętrzne.
UWAGA: Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych (amerykański Krajowy Kodeks Elektryczny, ANSI/NFPA 70).

Przekroje kabli w niniejszej instrukcji są oparte na Tabeli 310.15 amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code 2014, NEC) z następującymi założeniami:

  • Kable 90°C (THHN) dla końcówek 75°C

  • Nie więcej niż 3 kable przewodzące prąd w każdym przewodzie

  • Temperatura otoczenia maks. 30°C

  • Użycie przewodów miedzianych lub aluminiowych

  • Wyłączniki o mocy znamionowej 100%

  • Nominalne warunki pracy

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy użyć przewodników o większym przekroju lub dodatkowych przewodników równoległych zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi w amerykańskim Krajowym Kodeksie Elektrycznym (National Electrical Code, NEC). Maksymalny dopuszczalny przekrój przewodu to 600 kcmil.

Przekrój przewodów uziemiających wyposażenie (Equipment Grounding Conductors, EGC) jest zgodny z Artykułem 250.122 i Tabelą 250.122 amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC) „Minimalny przekrój przewodów do uziemienia wyposażenia”.

UWAGA: Zawsze należy brać pod uwagę rozmiar EGC zgodnie z całą instalacją elektryczną.
UWAGA: Zastosowanie przewodników aluminiowych może ograniczyć liczbę równoległych szaf bateryjnych litowo-jonowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
NOTYFIKACJA
Ryzyko uszkodzenia sprzętu
Aby zapewnić prawidłowy podział obciążenia podczas pracy w trybie obejścia w układzie równoległym, należy stosować się do poniższych zaleceń:
  • Kable obejścia muszą mieć taką samą długość dla wszystkich zasilaczy UPS.
  • Kable wyjściowe muszą mieć taką samą długość dla wszystkich zasilaczy UPS.
  • Kable wejściowe muszą mieć taką samą długość dla wszystkich zasilaczy UPS w układzie z pojedynczym zasilaniem.
  • Należy przestrzegać zaleceń dotyczących pozycjonowania kabli.
  • Reaktancja układu szynoprzewodów w rozdzielnicy obejścia/wejścia i wyjścia musi być taki sam dla wszystkich zasilaczy UPS.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może skutkować nierównomiernym rozłożeniem obciążenia w obejściu i przeciążeniem poszczególnych zasilaczy UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli dla zasilacza UPS 1500 kW

  Maksymalne OCPD (A) Przekrój kabla fazowego (AWG/kcmil)
Miedź / Aluminium
Przekrój kabla EGC (AWG/kcmil)*
Miedź / Aluminium
Wejście

2500*

6x600/
8x600

1x350 / 1x400
Obejście

2000*

5x600/
6x600

1x250 / 1x350
Wyjście

2000*

5x600/
6x600

1x250 / 1x350
Bateria

5000*

11x600/
14x600

1x700 kcmil/ –

Zalecane rozmiary śrub i obejm dla kabli miedzianych

Rozmiar kabla Średnica śruby zacisku Typ obejmy kabla Narzędzie zaciskające Pierścień zaciskowy
1/0 AWG M12 x 35 mm LCCF1/0–12–X CT930 CD-920–2/0 Czarny P45
2/0 AWG M12 x 35 mm LCCF2/0–12–X CT930 CD-920–3/0 Pomarańczowy P50
3/0 AWG M12 x 35 mm LCCF3/0–12–X CT930 CD-920–4/0 Fioletowy P54
250 kcmil M12 x 35 mm LCCF250–12–X CT-940CH/CT-2940 CD-920–300 Biały P66
300 kcmil M12 x 35 mm LCCF300–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–350 Czerwony P71
400 kcmil M12 x 35 mm LCCF400–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–500 Brązowy P87
500 kcmil M12 x 35 mm LCCF500–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–500A Różowy P99
600 kcmil M12 x 40 mm LCCF600–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–750 Czarny P106

Zalecane rozmiary śrub i obejm dla kabli aluminiowych

Rozmiar kabla Średnica śruby zacisku Typ obejmy kabla Narzędzie zaciskające Pierścień zaciskowy
2/0 AWG M12 x 40 mm LAB2/0-12-5 CT930 Oliwkowy P54
3/0 AWG M12 x 40 mm LAB3/0-12-5 CT930 Rubin P60
250 kcmil M12 x 40 mm LAB250-12-5 CT930 Czerwony P71
300 kcmil M12 x 40 mm LAB300-12-2 CT930 Niebieski P76
400 kcmil M12 x 40 mm LAB400-12-2 CT930 Zielony P94
500 kcmil M12 x 40 mm LAB500-12-2 CT930 Różowy P99
600 kcmil M12 x 40 mm LAB600-12-2 CT930 Czarny P106
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?