Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate – UL
![]() |
---|
pericolo di incendio
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
|
Le dimensioni dei cavi riportate in questo manuale si basano sulla tabella 310.15 del National Electrical Code 2014 (NEC) con le seguenti affermazioni:
-
Conduttori 90 °C (THHN) per terminazioni da 75 °C
-
Non collegare più di 3 conduttori portatori di corrente per ogni condotto
-
Temperatura ambiente di massimo 30 °C
-
Utilizzo di conduttori in rame o alluminio
-
100% interruttori carico nominale
-
Condizioni operative nominali
Se la temperatura ambiente del locale è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi o aggiuntivi in conformità ai fattori di correzione delle normative NEC. La dimensione massima consentita dei conduttori è 600 kcmil.
I conduttori di messa a terra apparecchiature sono dimensionati in base all'Articolo 250.122 e alla Tabella 250.122 Conduttore di attrezzatura di dimensioni minime per attrezzatura di messa a terra.
AVVISO |
---|
Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Per garantire una corretta condivisione del carico in
un sistema in parallelo durante il funzionamento in modalità
bypass, fare riferimento alle seguenti raccomandazioni:
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
Protezione a monte e dimensioni dei cavi consigliate per UPS da 1500 kW
Dimensioni consigliate dei capicorda e dei bulloni per cavi in rame
Dimensione dei cavi | Diametro bulloni connettori | Tipo di capocorda cavo | Utensile per crimpatura | Matrice di crimpatura |
---|---|---|---|---|
1/0 AWG | M12 x 35 mm | LCCF1/0–12–X | CT930 | CD-920–2/0 Nero P45 |
2/0 AWG | M12 x 35 mm | LCCF2/0–12–X | CT930 | CD-920–3/0 Arancione P50 |
3/0 AWG | M12 x 35 mm | LCCF3/0–12–X | CT930 | CD-920–4/0 Viola P54 |
250 kcmil | M12 x 35 mm | LCCF250–12–X | CT-940CH/CT-2940 | CD-920–300 Bianco P66 |
300 kcmil | M12 x 35 mm | LCCF300–12–6 | CT-940CH/CT-2940 | CD-920–350 Rosso P71 |
400 kcmil | M12 x 35 mm | LCCF400–12–6 | CT-940CH/CT-2940 | CD-920–500 Marrone P87 |
500 kcmil | M12 x 35 mm | LCCF500–12–6 | CT-940CH/CT-2940 | CD-920–500A Rosa P99 |
600 kcmil | M12 x 40 mm | LCCF600–12–6 | CT-940CH/CT-2940 | CD-920–750 Nero P106 |
Dimensioni consigliate dei capicorda e dei bulloni per i cavi in alluminio
Dimensione dei cavi | Diametro bulloni connettori | Tipo di capocorda cavo | Utensile per crimpatura | Matrice di crimpatura |
---|---|---|---|---|
2/0 AWG | M12 x 40 mm | LAB2/0-12-5 | CT930 | Verde oliva P54 |
3/0 AWG | M12 x 40 mm | LAB3/0-12-5 | CT930 | Rosso rubino P60 |
250 kcmil | M12 x 40 mm | LAB250-12-5 | CT930 | Rosso P71 |
300 kcmil | M12 x 40 mm | LAB300-12-2 | CT930 | Blu P76 |
400 kcmil | M12 x 40 mm | LAB400-12-2 | CT930 | Verde P94 |
500 kcmil | M12 x 40 mm | LAB500-12-2 | CT930 | Rosa P99 |
600 kcmil | M12 x 40 mm | LAB600-12-2 | CT930 | Nero P106 |