990-5783K-023

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og anbefalte kabelstørrelser – UL

FORSIKTIG
brannfare
  • Kople bare til en krets med spesifikasjonene nedenfor.
  • Kople bare til en krets som har maksimalt overspenningsvern i grenkretsen (spesifisert i tabellene for UPS-klassifisering nedenfor), i henhold til National Electrical Code, ANSI/NFPA70, og Canadian Electrical Code, Part I, C22.1.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
MERK: Overspenningsvern skal leveres av andre.
MERK: All kabling må være i overenstemmelse med gjeldende nasjonale og/eller elektriske forskrifter (National Electrical Code, ANSI/NFPA 70).

Kabelstørrelsene i denne veiledningen er basert på tabell 310.15 i National Electrical Code 2014 (NEC), med følgende utsagn:

  • 90 °C-ledere (THHN) for 75 °C terminering

  • Ikke mer enn 3 strømbærende ledere i samme installasjonsrør

  • En omgivelsestemperatur på maks. 30 °C

  • Bruk av kopper- eller aluminiumsledere

  • Effektbrytere gradert til 100 %

  • Nominelle driftsforhold

Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30 °C, bruker du større eller flere parallelle ledere i henhold til korrigerende faktorer i NEC. Maksimalt tillatt lederstørrelse er 600 kcmil.

Utstyrsjordingsledere (EGC) er dimensjonert i henhold til NEC-artikkel 250.122 og tabell 250.122 «Minimumsstørrelser for ledere for jordingsutstyr».

MERK: Vurder alltid EGC-størrelsen i henhold til den komplette elektriske installasjonen.
MERK: Bruk av aluminiumsledere kan begrense antallet av parallelle litium-ionbatterikabinetter. Ta kontakt med Schneider Electric hvis du vil ha mer informasjon.
LES DETTE
Fare for skade på utstyret
Følg disse anbefalingene for å sikre korrekt lastdeling i bypassdrift i et parallellsystem:
  • Bypasskablene må ha samme lengde for alle UPSer.
  • Utgangskablene må ha samme lengde for alle UPSer.
  • Inngangskablene må ha samme lengde for alle UPSer i et enkelt forsyningssystem.
  • Anbefalinger for kabelformasjon må følges.
  • Reaktansen til samleskinneoppsettet i bypass/inn- og utgangskoplingsanlegget må være lik for alle UPSer.
Hvis anbefalingene ovenfor ikke følges, kan resultatet bli ujevn lastfordeling i bypass og overbelastning av individuelle UPSer.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.

Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og kabelstørrelser for 1500 kW UPS

  Maksimum OCPD (A) Kabelstørrelse per fase (AWG/kcmil)
Kopper / Aluminium
EGC-kabelstørrelse (AWG/kcmil)*
Kopper / Aluminium
Inngang

2500*

6x600/
8x600

1x350 / 1x400
Bypass

2000*

5x600/
6x600

1x250 / 1x350
Utgang

2000*

5x600/
6x600

1x250 / 1x350
Batteri

5000*

11x600/
14x600

1x700 kcmil/ –

Anbefalte størrelser på bolter og kabelsko for kopperkabler

Kabelstørrelse Diameter på terminalbolt Type kabelsko Krympetenger Matrise
1/0 AWG M12 x 35 mm LCCF1/0–12–X CT930 CD-920–2/0 Svart P45
2/0 AWG M12 x 35 mm LCCF2/0–12–X CT930 CD-920–3/0 Oransje P50
3/0 AWG M12 x 35 mm LCCF3/0–12–X CT930 CD-920–4/0 Lilla P54
250 kcmil M12 x 35 mm LCCF250–12–X CT-940CH/CT-2940 CD-920–300 Hvit P66
300 kcmil M12 x 35 mm LCCF300–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–350 Rød P71
400 kcmil M12 x 35 mm LCCF400–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–500 Brun P87
500 kcmil M12 x 35 mm LCCF500–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–500A Rosa P99
600 kcmil M12 x 40 mm LCCF600–12–6 CT-940CH/CT-2940 CD-920–750 Svart P106

Anbefalte størrelser på bolter og kabelsko for aluminimumkabler

Kabelstørrelse Diameter på terminalbolt Type kabelsko Krympetenger Matrise
2/0 AWG M12 x 40 mm LAB2/0-12-5 CT930 Olive P54
3/0 AWG M12 x 40 mm LAB3/0-12-5 CT930 Ruby P60
250 kcmil M12 x 40 mm LAB250-12-5 CT930 Red P71
300 kcmil M12 x 40 mm LAB300-12-2 CT930 Blue P76
400 kcmil M12 x 40 mm LAB400-12-2 CT930 Green P94
500 kcmil M12 x 40 mm LAB500-12-2 CT930 Pink P99
600 kcmil M12 x 40 mm LAB600-12-2 CT930 Black P106
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?