Kople utstyret til inngangskontakter og utgangsreléer
- Før signalkablene fra kontaktene/reléene gjennom toppen eller bunnen av I/U-kabinettet og til kretskortene på høyre side av I/U-kabinettet, som vist i Klargjøre for eksterne signalkabler.
- Kople utstyret til terminalblokkene på inngangskontaktene
og/eller utgangsreléene. Foreta en klar identifisering av tilkoplede
signalkabler.MERK: Ikke kople terminalblokken til kortet. Signalkabler koples til av Schneider Electric under servicemontering
Oversikt over inngangskontakter og utgangsreleer
Inngangskontakter
Du må ikke kople noen kretser til inngangskontaktene med mindre du kan bekrefte at kretsen tilhører Class 2/SELV.
Alle tilkoplede kretser må ha samme 0 V-referanse.
Inngangskontaktene støtter 24 VDC 10 mA.
Bryter SW5500 på 0P6548 brukes til å velge mellom intern SELV-forsyning for innganger (standard innstilling) og ekstern forsyning*. Hvis ekstern forsyning er valgt, må forsyningen være tilkoplet J5530.
Navn | Beskrivelse | Plassering |
---|---|---|
IN 1 (Kontakt 1) | Konfigurerbar inngangskontakt | 0P6548 terminal J5502* |
IN 2 (Kontakt 2) | Konfigurerbar inngangskontakt | 0P6548 terminal J5503* |
IN 3 (Kontakt 3) | Konfigurerbar inngangskontakt | 0P6548 terminal J5504* |
IN 4 (Kontakt 4) | Konfigurerbar inngangskontakt | 0P6548 terminal J5505* |
IN 5 (Kontakt 5) | Konfigurerbar inngangskontakt | 0P6548 terminal J5510* |
IN 6 | UOB redundant AUX-kontakt | 0P6548 terminal J5509* |
IN 7 | Temperaturbryter for omformer | 0P6548 terminal J5508* |
IN 8 | Ekstern kontakt med ekvipotensialforbindelse | 0P6548 terminal J5507* |
IN 9 | Inngang for tvungen ekstern synkronisering | 0P6548 terminal J5506* |
IN 10 | Ekstern synkronisering forespurt | 0P6548 terminal J5511* |
IN 11 | Bruk statisk bypass-standby | 0P6548 terminal J5512* |
IN 14 | MegaTie | 0P6552 terminal J9027* |
Utgangsreleer
Alle eksterne kretser må ha en sikring med maksimum 5 A hurtigsikringer.
Navn | Beskrivelse | Plassering |
---|---|---|
OUT 1 (Relé 1) | Konfigurerbar reléutgang | 0P6547 terminal J4939 |
OUT 2 (Relé 2) | Konfigurerbar reléutgang | 0P6547 terminal J4940 |
OUT 3 (Relé 3) | Konfigurerbar reléutgang | 0P6547 terminal J4941 |
OUT 4 | Utgang for tvungen ekstern synkronisering | 0P6548 terminal J5520* |
OUT 5 | MegaTie | 0P6548 terminal J5521* |
OUT 6 | Utgang for forespurt ekstern synkronisering | 0P6548 terminal J5522* |
OUT 7 | UPS i vekselretter PÅ | 0P6548 terminal J5523* |
OUT 8 (Relé 4) | Konfigurerbar reléutgang | 0P6548 terminal J5524* |
OUT 9 (Relé 5) | Konfigurerbar reléutgang | 0P6548 terminal J5525* |
OUT 10 (Relé 6) | Konfigurerbar reléutgang | 0P6548 terminal J5528* |
OUT 14 | Kontaktor med ekvipotenisalforbindelse | 0P6552 terminal J9029* |