990-6264H-018

1250 kW I/Oキャビネット搭載800 kW UPSの仕様

  電圧(V) 380 400 415 440 480
入力 接続 IEC:L1、L2、L3、PE *
UL:L1、L2、L3、+ G*
入力電圧範囲(V)* 340~456 340~480 353~498 374~528 408~576
周波数(Hz) 40~70
公称入力電流(A)

1307

1239

1193

1120

1033

最大入力電流(A)*

1474

1415

1363

1279

1212

入力電流制限(A) 1424 1331 1216
最小短絡遮断容量定格 上流保護に依存します。詳細については、上流保護とケーブルサイズに関する推奨事項 - IECのセクションを参照してください。
最大短絡遮断容量 100 kA実効値
総合高調波電流歪み(THDI) 3%未満(100%負荷時)、4%未満(50%負荷時)、9%未満(25%負荷時)
入力力率 0.99(40%を超える負荷時)、0.98(20%を超える負荷時)、0.97(10%を超える負荷時)
保護 電磁接触器
ランプイン 適応調整:1~300秒
バイパス 接続 IEC:L1、L2、L3、N、PEまたはL1、L2、L3、PE*
UL:L1、L2、L3、GまたはL1、L2、L3、N、G
バイパス電圧範囲(V) 342~418 360~440 374~457 396~484 432~528
周波数(Hz) 50または60
周波数範囲(Hz) プログラム可能:± 0.1、± 3、± 10(初期値:± 3)
公称バイパス電流(A)

1302

1236

1191

1124

1027

最小短絡遮断容量定格 上流保護に依存します。詳細については、上流保護とケーブルサイズに関する推奨事項 - IECのセクションを参照してください。
最大短絡遮断容量 100 kA Icw
サイリスタI²t (kA*s²) 9680 9165
BF2電磁トリップ 39 kA
保護 1250 kW I/O(バックフィード遮断装置BF2が事前に取り付けられています):バックフィード保護用トリップ付きモールドスイッチ
1250 kW I/O(GVXOPT001が取り付けられています):バックフィード保護用トリップ付きモールドスイッチ
出力 接続 IEC:L1、L2、L3、N、PEまたはL1、L2、L3、PE
UL:L1、L2、L3、G、GEC*またはL1、L2、L3、N、G
過負荷耐量 通常運転:1分間で150%、10分間で125%
バッテリー運転:10分間で128%、1分間で115%
バイパス運転:連続運転で110%*、60ミリ秒で1000%
出力電圧許容範囲 平衡負荷:± 1%、不平衡負荷:± 3%
過渡電圧変動 2 ms経過後± 5%、50 ms経過後± 1%
出力力率 1
公称出力電流(A) 1216 1155 1113 1050 962
最小短絡遮断容量定格* 上流保護に依存します。詳細については、上流保護とケーブルサイズに関する推奨事項 - IECのセクションを参照してください。
最大短絡遮断容量* 100 kA実効値
インバーター出力短絡特性 時間によって異なります。インバーター短絡特性(バイパスが利用できない場合)に記載されているグラフと表の値を参照してください。
総合高調波電圧歪み(THDU) 2%未満(100%線形負荷時)、3%未満(100%非線形負荷時)
出力周波数(Hz) 50/60(バイパスに同期)、50/60 Hz ± 0.1%(自立運転)
スルーレート(Hz/秒) プログラム可能:0.25、0.5、1、2、4、6
IEC/EN62040-3に準拠した出力性能分類 ダブルコンバージョン:VFI-SS-111
負荷波高率 最大3(THDUは5%未満)
負荷力率 低減なしで進み0.7~遅れ0.5
バッテリー(VRLA) 出力電力に対する充電電力の割合(%) 35%(80%以下の負荷時)、12%(100%負荷時) 40%(80%以下の負荷時)、15%(100%負荷時)
最大充電電力(kW) 96(100%負荷時)、280(80%未満の負荷時) 120(100%負荷時)、320(80%負荷時)
公称バッテリー電圧(VDC) 480
公称浮動電圧(VDC) 546
全負荷時の放電終止電圧(VDC) 384
無負荷時の放電終止時電圧(VDC) 420
全負荷および公称バッテリー電圧時のバッテリー電流(A) 1743
全負荷および最小バッテリー電圧時のバッテリー電流(A) 2179
最大短絡遮断容量 50 kA
最大バッテリーバックアップ時間 Unlimited
温度補償(セル当たり) -3.3 mV/°C(25°C以上の場合)、0 mV/°C(25°C未満の場合)
リップル電流 5%未満C20(5分間のバックアップ時間)
バッテリーテスト 手動/自動(選択可能)
深放電保護 あり
バッテリー温度に基づいた再充電 あり
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?