パワーキャビネットに付属の設置キット
設置キット0H-9102
| 部品 | 用途 | ユニット数 |
|---|---|---|
| パワーキャビネット0M-818242の背面固定用金具 | 背面固定用金具の取り付け |
1 ![]() |
| ワッシャ付きM8
x 20 mm六角トルクス
803–8590
|
2 ![]() |
|
| パワーキャビネット0M-816684の前面固定用金具 | 前面固定用金具の取り付け |
1 ![]() |
| 上部盤間連結金具0M-821220(ロング) | キャビネットの配置 |
1 ![]() |
| ワッシャ付きM6
x 16 mmトルクスネジ
803–0686
|
15 ![]() |
|
| ワッシャ付きM10ナット
803–1005
|
24 ![]() |
|
| ワッシャ付きM10
x 35 mm六角トルクス
803–8587
|
12 ![]() |
|
| 1 mm詰め板
870-98678
|
10 ![]() |
|
| 接地相互接続バスバー880-99027 | フィールドサービスエンジニアが使いますので保管しておいてください。バスバーは、Schneider Electricの担当者が組み立てを行うときに設置します。 |
1 ![]() |
| ワッシャ付きM8ナット
803-8007
|
4 ![]() |
|
| ワッシャ付きM8
x 35 mm六角トルクス
803-8588
|
4 ![]() |
|
| パワーキャビネットからパワーキャビネット(中性点)への相互接続バスバー880-10146および880-9720 |
1 ![]() |
|
| パワーキャビネット間の相互接続バスバー0M-140035(バッテリー+) |
1 ![]() |
|
| パワーキャビネット間の相互接続バスバー0M-97886(出力) |
3 ![]() |
|
| パワーキャビネット間の相互接続バスバー0M-819336(バッテリー-) |
1 ![]() |
|
| パワーキャビネット間の相互接続バスバー0M-97885(入力) |
3 ![]() |