990-55333C-017

Ambiente

  Di esercizio Immagazzinamento
Temperatura Da 0 °C a 40 °C senza declassamento del carico.
Da 40 °C a 50 °C quando viene effettuato un declassamento della potenza d'uscita del 75%.
Da -25 °C a 55 °C per sistemi senza batterie.
Umidità relativa 5-90% senza condensa 0-95% senza condensa
Altitudine Progettato per il funzionamento a 0-3000 m di altezza.
Declassamento richiesto da 1000 a 3000 m con raffreddamento ad aria forzata:
Da 0 a 1.000 m: 1.000
Da 1000 a 1500 m: 0,975
Da 1500 a 2000 m: 0,950
Da 2000 a 2500 m: 0,925
Da 2500 a 3000 m: 0,900
 
Rumore udibile a un metro dall'unità 69 dB al 70% del carico
78 dB al 100% del carico
NOTA: Il livello di rumorosità può essere più elevato durante la ricarica/il funzionamento a batteria. Utilizzare un dispositivo di protezione dell'udito adeguato, in base alle normative locali.
Classe di protezione IP20
Colore RAL 9003, livello di lucentezza: 85%

Dissipazione del calore in BTU/ora

500 kW

  Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

12799

13225

13652

3413

2986

3413

Carico al 50%

22184

22184

22184

5119

4266

4266

Carico al 75%

34556

33276

33276

6399

5119

6399

Carico al 100%

51195

47782

47782

8532

6826

8532

  eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

5973

5546

6399

15785

15785

16212

Carico al 50%

7679

6826

6826

28157

28157

28157

Carico al 75%

8959

7679

8959

44795

44795

44795

Carico al 100%

10239

10239

10239

68259

66553

66553

600 kW

  Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

15870

16382

16894

4096

4096

4096

Carico al 50%

25597

26621

26621

6143

6143

6143

Carico al 75%

39932

41468

39932

9215

7679

7679

Carico al 100%

59386

59386

57338

12287

10239

10239

  eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

7167

6143

9727

18430

18430

19454

Carico al 50%

9215

8191

10239

32765

31741

33788

Carico al 75%

10751

10751

12287

53754

50683

53754

Carico al 100%

14334

12287

14334

81911

77816

79863

625 kW

  Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

15998

16532

17065

4266

3733

3733

Carico al 50%

26664

27730

26664

6399

6399

5333

Carico al 75%

43195

43195

39996

9599

7999

7999

Carico al 100%

63993

61860

59727

12799

10666

10666

  eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

6933

5866

8532

19731

19731

21331

Carico al 50%

9599

8532

9599

35196

35196

36263

Carico al 75%

11199

11199

11199

55994

55994

57594

Carico al 100%

14932

14932

14932

85324

85324

87457

750 kW

  Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

19198

20478

19838

4480

4480

4480

Carico al 50%

31997

33276

33276

7679

7679

7679

Carico al 75%

51834

51834

49915

11519

9599

9599

Carico al 100%

79352

74232

71672

15358

12799

12799

  eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

8319

8319

8319

23677

23677

24317

Carico al 50%

11519

11519

12799

42235

42235

42235

Carico al 75%

13439

13439

13439

67193

69113

65273

Carico al 100%

17918

17918

17918

102389

102389

99829

875 kW

  Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

22398

23891

23144

5226

5226

5226

Carico al 50%

38823

38823

38823

8959

8959

8959

Carico al 75%

60474

58234

58234

13439

11199

11199

Carico al 100%

92577

86604

83618

17918

14932

14932

  eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

9706

9706

9706

29117

27624

29117

Carico al 50%

13439

11945

13439

52261

49275

50768

Carico al 75%

15678

15678

15678

82871

78392

80631

Carico al 100%

20904

20904

20904

125427

116468

119454

1000 kW

  Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

26451

27304

27304

5973

5973

5973

Carico al 50%

44369

44369

44369

10239

10239

10239

Carico al 75%

71672

69113

66553

15358

12799

15358

Carico al 100%

105802

102389

95563

20478

17065

20478

  eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

11092

9386

11092

30717

31570

32423

Carico al 50%

15358

11945

13652

56314

56314

56314

Carico al 75%

17918

17918

17918

89590

89590

89590

Carico al 100%

23891

23891

23891

136519

136519

133106

1125 kW

  Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

29757

29757

30717

6719

6719

6719

Carico al 50%

51834

49915

49915

11519

11519

11519

Carico al 75%

80631

77752

77752

17278

17278

17278

Carico al 100%

122867

115188

111348

23038

23038

23038

  eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

12479

11519

11519

34556

34556

36476

Carico al 50%

17278

15358

15358

63353

61433

63353

Carico al 75%

20158

20158

20158

103669

97910

100789

Carico al 100%

30717

26877

26877

153584

149744

153584

1250 kW

  Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

33063

33063

34130

7466

6399

6399

Carico al 50%

57594

57594

55461

10666

10666

10666

Carico al 75%

89590

83191

83191

15998

15998

15998

Carico al 100%

136519

132253

123720

25597

21331

21331

  eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

11732

13865

12799

36263

39462

38396

Carico al 50%

14932

17065

17065

66126

70392

68259

Carico al 75%

22398

19198

19198

108788

111988

108788

Carico al 100%

29863

25597

25597

170648

170648

166382

Valori del flusso d'aria

Valori indicativi del flusso d'aria in m3/ora basati su un ambiente a 30 °C in modalità a doppia conversione

Valori nominali dell'UPS 500 kW 600 kW 625 kW 750 kW 875 kW 1000 kW 1125 kW 1250 kW
Carico al 50%

3249

3693

3774

4300

4826

5352

5877

6403

Carico al 75%

4196

4800

4959

5722

6484

7247

8010

8772

Carico al 90%

4888

5605

5823

6758

7694

8629

9565

10500

Carico al 100%

5400

6201

6463

7526

8590

9653

10717

11780

Valori indicativi del flusso d'aria in m3/ora basati su un ambiente a 40 °C in modalità a doppia conversione

Valori nominali dell'UPS 500 kW 600 kW 625 kW 750 kW 875 kW 1000 kW 1125 kW 1250 kW
Carico al 50%

3587

4037

4202

4817

5432

6047

6662

7277

Carico al 75%

4691

5244

5582

6473

7364

8255

9146

10 037

90% load

5483

6109

6572

7661

8750

9839

10 928

12 017

Carico al 100%

6071

6745

7307

8543

9779

11 015

12 251

13 487

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?