环境
| 运行 | 贮存 | |
|---|---|---|
| 温度 | 0
°C ~ 40 °C - 负载无需降容。 40 °C ~ 50 °C - 功率降容至 75% 时。 |
-25 °C ~ 55 °C - 无电池的系统。 |
| 相对湿度 | 5-90%,无冷凝 | 0-95%,无冷凝 |
| 海拔高度 | 设计运行海拔高度为
0-3000 米。 采用强制风冷时,1000-3000 米降容系数: 0 ~ 1000 m:1.000 1000 ~ 1500 m:0.975 1500 ~ 2000 m:0.950 2000 ~ 2500 m:0.925 2500 ~ 3000 m:0.900 |
|
| 噪声 - 距离设备 1 米处 | 69
dB - 70% 负载时 78 dB - 100% 负载时 注: 充电/电池运行时噪音可能会更大。根据当地法规使用适当的听力保护装置。
|
|
| 防护等级 | IP20 | |
| 颜色 | RAL 9003,光泽度 85% | |
散热 (BTU/hr)
500 kW
| 正常运行模式 | ECO 模式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 负载 |
12 799 |
13 225 |
13 652 |
3 413 |
2 986 |
3 413 |
| 50% 负载 |
22 184 |
22 184 |
22 184 |
5 119 |
4 266 |
4 266 |
| 75% 负载 |
34 556 |
33 276 |
33 276 |
6 399 |
5 119 |
6 399 |
| 100% 负载 |
51 195 |
47 782 |
47 782 |
8 532 |
6 826 |
8 532 |
| E-变换 | 电池运行模式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 负载 |
5 973 |
5 546 |
6 399 |
15 785 |
15 785 |
16 212 |
| 50% 负载 |
7 679 |
6 826 |
6 826 |
28 157 |
28 157 |
28 157 |
| 75% 负载 |
8 959 |
7 679 |
8 959 |
44 795 |
44 795 |
44 795 |
| 100% 负载 |
10 239 |
10 239 |
10 239 |
68 259 |
66 553 |
66 553 |
600 kW
| 正常运行模式 | ECO 模式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 负载 |
15 870 |
16 382 |
16 894 |
4 096 |
4 096 |
4 096 |
| 50% 负载 |
25 597 |
26 621 |
26 621 |
6 143 |
6 143 |
6 143 |
| 75% 负载 |
39 932 |
41 468 |
39 932 |
9 215 |
7 679 |
7 679 |
| 100% 负载 |
59 386 |
59 386 |
57 338 |
12 287 |
10 239 |
10 239 |
| E-变换 | 电池运行模式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 负载 |
7 167 |
6 143 |
9 727 |
18 430 |
18 430 |
19 454 |
| 50% 负载 |
9 215 |
8 191 |
10 239 |
32 765 |
31 741 |
33 788 |
| 75% 负载 |
10 751 |
10 751 |
12 287 |
53 754 |
50 683 |
53 754 |
| 100% 负载 |
14 334 |
12 287 |
14 334 |
81 911 |
77 816 |
79 863 |
625 kW
| 正常运行模式 | ECO 模式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 负载 |
15 998 |
16 532 |
17 065 |
4 266 |
3 733 |
3 733 |
| 50% 负载 |
26 664 |
27 730 |
26 664 |
6 399 |
6 399 |
5 333 |
| 75% 负载 |
43 195 |
43 195 |
39 996 |
9 599 |
7 999 |
7 999 |
| 100% 负载 |
63 993 |
61 860 |
59 727 |
12 799 |
10 666 |
10 666 |
| E-变换 | 电池运行模式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 负载 |
6 933 |
5 866 |
8 532 |
19 731 |
19 731 |
21 331 |
| 50% 负载 |
9 599 |
8 532 |
9 599 |
35 196 |
35 196 |
36 263 |
| 75% 负载 |
11 199 |
11 199 |
11 199 |
55 994 |
55 994 |
57 594 |
| 100% 负载 |
14 932 |
14 932 |
14 932 |
85 324 |
85 324 |
87 457 |
750 kW
| 正常运行模式 | ECO 模式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 负载 |
19 198 |
20 478 |
19 838 |
4 480 |
4 480 |
4 480 |
| 50% 负载 |
31 997 |
33 276 |
33 276 |
7 679 |
7 679 |
7 679 |
| 75% 负载 |
51 834 |
51 834 |
49 915 |
11 519 |
9 599 |
9 599 |
| 100% 负载 |
79 352 |
74 232 |
71 672 |
15 358 |
12 799 |
12 799 |
| E-变换 | 电池运行模式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 负载 |
8 319 |
8 319 |
8 319 |
23 677 |
23 677 |
24 317 |
| 50% 负载 |
11 519 |
11 519 |
12 799 |
42 235 |
42 235 |
42 235 |
| 75% 负载 |
13 439 |
13 439 |
13 439 |
67 193 |
69 113 |
65 273 |
| 100% 负载 |
17 918 |
17 918 |
17 918 |
102 389 |
102 389 |
99 829 |
875 kW
| 正常运行模式 | ECO 模式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 负载 |
22 398 |
23 891 |
23 144 |
5 226 |
5 226 |
5 226 |
| 50% 负载 |
38 823 |
38 823 |
38 823 |
8 959 |
8 959 |
8 959 |
| 75% 负载 |
60 474 |
58 234 |
58 234 |
13 439 |
11 199 |
11 199 |
| 100% 负载 |
92 577 |
86 604 |
83 618 |
17 918 |
14 932 |
14 932 |
| E-变换 | 电池运行模式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 负载 |
9 706 |
9 706 |
9 706 |
29 117 |
27 624 |
29 117 |
| 50% 负载 |
13 439 |
11 945 |
13 439 |
52 261 |
49 275 |
50 768 |
| 75% 负载 |
15 678 |
15 678 |
15 678 |
82 871 |
78 392 |
80 631 |
| 100% 负载 |
20 904 |
20 904 |
20 904 |
125 427 |
116 468 |
119 454 |
1000 kW
| 正常运行模式 | ECO 模式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 负载 |
26 451 |
27 304 |
27 304 |
5 973 |
5 973 |
5 973 |
| 50% 负载 |
44 369 |
44 369 |
44 369 |
10 239 |
10 239 |
10 239 |
| 75% 负载 |
71 672 |
69 113 |
66 553 |
15 358 |
12 799 |
15 358 |
| 100% 负载 |
105 802 |
102 389 |
95 563 |
20 478 |
17 065 |
20 478 |
| E-变换 | 电池运行模式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 负载 |
11 092 |
9 386 |
11 092 |
30 717 |
31 570 |
32 423 |
| 50% 负载 |
15 358 |
11 945 |
13 652 |
56 314 |
56 314 |
56 314 |
| 75% 负载 |
17 918 |
17 918 |
17 918 |
89 590 |
89 590 |
89 590 |
| 100% 负载 |
23 891 |
23 891 |
23 891 |
136 519 |
136 519 |
133 106 |
1125 kW
| 正常运行模式 | ECO 模式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 负载 |
29 757 |
29 757 |
30 717 |
6 719 |
6 719 |
6 719 |
| 50% 负载 |
51 834 |
49 915 |
49 915 |
11 519 |
11 519 |
11 519 |
| 75% 负载 |
80 631 |
77 752 |
77 752 |
17 278 |
17 278 |
17 278 |
| 100% 负载 |
122 867 |
115 188 |
111 348 |
23 038 |
23 038 |
23 038 |
| E-变换 | 电池运行模式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 负载 |
12 479 |
11 519 |
11 519 |
34 556 |
34 556 |
36 476 |
| 50% 负载 |
17 278 |
15 358 |
15 358 |
63 353 |
61 433 |
63 353 |
| 75% 负载 |
20 158 |
20 158 |
20 158 |
103 669 |
97 910 |
100 789 |
| 100% 负载 |
30 717 |
26 877 |
26 877 |
153 584 |
149 744 |
153 584 |
1250 kW
| 正常运行模式 | ECO 模式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 负载 |
33 063 |
33 063 |
34 130 |
7 466 |
6 399 |
6 399 |
| 50% 负载 |
57 594 |
57 594 |
55 461 |
10 666 |
10 666 |
10 666 |
| 75% 负载 |
89 590 |
83 191 |
83 191 |
15 998 |
15 998 |
15 998 |
| 100% 负载 |
136 519 |
132 253 |
123 720 |
25 597 |
21 331 |
21 331 |
| E-变换 | 电池运行模式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 25% 负载 |
11 732 |
13 865 |
12 799 |
36 263 |
39 462 |
38 396 |
| 50% 负载 |
14 932 |
17 065 |
17 065 |
66 126 |
70 392 |
68 259 |
| 75% 负载 |
22 398 |
19 198 |
19 198 |
108 788 |
111 988 |
108 788 |
| 100% 负载 |
29 863 |
25 597 |
25 597 |
170 648 |
170 648 |
166 382 |
风量
所示风量的单位均为“米3/小时”,适用于 30 °C 环境 - 双变换模式
| UPS 额定值 | 500 kW | 600 kW | 625 kW | 750 kW | 875 kW | 1000 kW | 1125 kW | 1250 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% 负载 |
3249 |
3693 |
3774 |
4300 |
4826 |
5352 |
5877 |
6403 |
| 75% 负载 |
4196 |
4800 |
4959 |
5722 |
6484 |
7247 |
8010 |
8772 |
| 90% 负载 |
4888 |
5605 |
5823 |
6758 |
7694 |
8629 |
9565 |
10 500 |
| 100% 负载 |
5400 |
6201 |
6463 |
7526 |
8590 |
9653 |
10 717 |
11 780 |
所示风量的单位均为“米3/小时”,适用于 40 °C 环境 - 双变换模式
| UPS 额定值 | 500 kW | 600 kW | 625 kW | 750 kW | 875 kW | 1000 kW | 1125 kW | 1250 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% 负载 |
3587 |
4037 |
4202 |
4817 |
5432 |
6047 |
6662 |
7277 |
| 75% 负载 |
4691 |
5244 |
5582 |
6473 |
7364 |
8255 |
9146 |
10 037 |
| 90% load |
5483 |
6109 |
6572 |
7661 |
8750 |
9839 |
10 928 |
12 017 |
| 100% 负载 |
6071 |
6745 |
7307 |
8543 |
9779 |
11 015 |
12 251 |
13 487 |