990-55333C-017

Batterie

Tensione a batteria completamente scarica

Questo schema si applica alla fine della scarica (EOD) impostata su 1,6 V/cella a 3C (solo per VRLA).

Livelli di tensione VRLA standard

NOTA: Configurazioni specifiche possono differire dal vincolo generale mostrato sopra.

Corrente massima batterie

Valori nominali dell'UPS 500 kW 600 kW 625 kW 750 kW 875 kW 1000 kW 1125 kW 1250 kW

Numero di moduli di potenza presenti nell'UPS

4

5

5

6

7

8

9

10

Corrente massima continua della batteria (A)

1200

1500

1500

1800

2100

2400

2700

3000

Corrente massima della batteria (A) per 10 minuti

1272

1590

1590

1908

2226

2544

2862

3180

Corrente massima della batteria per 3 minuti

1336

1670

1670

2004

2338

2672

3006

3340

Corrente massima della batteria per 1 minuto

1440

1800

1800

2160

2520

2880

3240

3600

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?