990-55333C-017

Pesi e dimensioni per opzioni

NOTA: Non tutte le opzioni elencate in questo documento sono disponibili per tutti i modelli di UPS. Fare riferimento all'elenco delle opzioni hardware per il modello UPS pertinente.

Pesi e dimensioni con imballaggio della scatola interruttori delle batterie

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm* Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVBBB630EL-1CB 40 560 800 1200
GVBBB630EL-2CB 72 560 1000 1200
GVBBB630EL-3CB 82 560 1000 1200

Pesi e dimensioni della scatola interruttori delle batterie

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVBBB630EL-1CB 35 800 500 280
GVBBB630EL-2CB 66 1000 750 280
GVBBB630EL-3CB 76 1000 750 280

Peso e dimensioni con imballaggio dell'armadio delle batterie vuoto

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVEBC7 205 2100 930 970
GVEBC11 250 2100 1330 970
GVEBC15 405 2120 1700 1000

Peso e dimensioni dell'armadio delle batterie vuoto

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVEBC7 190 1970 700 850
GVEBC11 230 1970 1100 850
GVEBC15 390 1970 1500 854

Pesi e dimensioni con imballaggio del kit interruttore delle batterie

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm* Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVBBK630EL 15 560 500 800

Pesi e dimensioni del kit interruttore delle batterie

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVBBK630EL 12 520 290 240

Pesi e dimensioni con imballaggio dell'armadio delle batterie agli ioni di litio Galaxy

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
LIBSESMG10IEC 211 2150 1200 800
LIBSESMG13IEC 211 2150 1200 800
LIBSESMG16IEC 211 2150 1200 800
LIBSESMG17IEC 211 2150 1200 800
LIBSMG95MODA
LIBSMG95MODB
17 215 485 297
NOTA: Gli armadi delle batterie vengono spediti senza batterie. I moduli batteria vengono spediti separatamente secondo la configurazione selezionata con 10, 13, 16 o 17 moduli batteria.

Pesi e dimensioni dell'armadio delle batterie agli ioni di litio Galaxy

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
LIBSESMG10IEC 355 1970 650 587
LIBSESMG13IEC 415 1970 650 587
LIBSESMG16IEC 470 1970 650 587
LIBSESMG17IEC 490 1970 650 587
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?