Opzioni
Opzioni di configurazione
-
UPS tollerante al carico AI – testato e convalidato*
-
Modalità eConversion
-
Design compatto, tecnologia ad alta densità e architettura modulare
-
Sostituzione del modulo di potenza in qualsiasi modalità di funzionamento (Live Swap)*
-
Rete di alimentazione singola o doppia
-
Fino a 4 + 0 UPS in parallelo per capacità
-
Fino a 4+1 UPS in parallelo per ridondanza
-
Ingresso cavi superiore predefinito
-
Compatibile con EcoStruxure IT
-
Compatibilità con generatori
-
LCD touchscreen
-
Modalità ECO
Opzioni hardware
Modulo di potenza
-
Modulo di potenza UPS Galaxy VXL da 125 kW, 400 V (GVPM125KH)
Armadio delle batterie agli ioni di litio
Armadio delle batterie con batterie agli ioni di litio e interruttore delle batterie.
-
Armadio delle batterie agli ioni di litio Galaxy IEC con 16 moduli batteria da 2,04 kWh (LIBSESMG16IEC)
-
Armadio delle batterie agli ioni di litio Galaxy IEC con 17 moduli batteria da 2,04 kWh (LIBSESMG17IEC)
-
Cavo di comunicazione per batterie agli ioni di litio Galaxy da 25 m (LIBSEOPT001)
Armadi delle batterie vuoti
Armadio delle batterie vuoto per l'uso con batterie di terze parti. È necessario il kit interruttore batterie (venduto separatamente).
-
Armadio delle batterie vuoto, larghezza 1100 mm per le gamme Galaxy (GVEBC11)
-
Armadio delle batterie vuoto, larghezza 1500 mm per le gamme Galaxy (GVEBC15)
Kit interruttore delle batterie
Kit interruttore delle batterie per utilizzo con armadi delle batterie vuoti o soluzioni di batteria di terze parti.
-
Kit interruttore delle batterie 630 A, EL (GVBBK630EL)
Scatola interruttori delle batterie
Scatola interruttori delle batterie montata a muro per l'utilizzo con soluzioni di batteria di terze parti.
-
Scatola interruttori delle batterie con un interruttore CC da 630 A (GVBBB630EL-1CB)
-
Scatola interruttori delle batterie con due interruttori CC da 630 A (GVBBB630EL-2CB)
-
Scatola interruttori delle batterie con tre interruttori CC da 630 A (GVBBB630EL-3CB)
Display centralizzato remoto
-
Display centralizzato remoto (GVLOPT007)
Kit di montaggio opzionali
-
Kit anti sismico Galaxy VXL per UPS (GVXLOPT002)
-
Kit di interruttori Galaxy VXL per l'alimentazione CA del BMS esterno agli ioni di litio (GVXLOPT004)
-
Kit per comunicazioni parallele per Galaxy VL/VXL (GVLOPT006)
Scheda di gestione di rete opzionale
-
Scheda di gestione di rete LCES2 con sensori Modbus, Ethernet e AUX (AP9644)
Filtro antipolvere
-
Kit filtro antipolvere Galaxy VXL, 4 pezzi (GVXLOPT007)
Sensori di temperatura
-
Sensore di temperatura per la scheda di gestione di rete (AP9335T)
-
Sensore di temperatura/umidità per la scheda di gestione di rete (AP9335TH)