990-55333C-017

Caratteristiche fisiche

Pesi e dimensioni con imballaggio dell'UPS

Modelli di UPS scalabili

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm) Numero di moduli di potenza preinstallati nell'UPS Numero di moduli di potenza spediti separatamente. Da installare in loco per raggiungere la potenza nominale dell'UPS stabilita* Numero di moduli di potenza supplementari che è possibile installare per aumentare la potenza nominale dell'UPS fino a 1250 kW (massimo)*
GVXL0K1250HS 714 2150 1410 1160 0 0* 10*
GVXL500K1250HS 926 2150 1410 1160 4 0 6
GVXL625K1250HS 926 2150 1410 1160 4 1 5
GVXL750K1250HS 926 2150 1410 1160 4 2 4
GVXL875K1250HS 926 2150 1410 1160 4 3 3
GVXL1000K1250HS 926 2150 1410 1160 4 4 2
GVXL1125K1250HS 926 2150 1410 1160 4 5 1
GVXL1250KHS 926 2150 1410 1160 4 6 0

Modelli di UPS non scalabili

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm) Numero di moduli di potenza preinstallati nell'UPS Numero di moduli di potenza spediti separatamente. Da installare in loco per raggiungere la potenza nominale dell'UPS stabilita* Numero di moduli di potenza supplementari che è possibile installare per aumentare la potenza nominale dell'UPS fino a 1250 kW (massimo)*
GVXL600K600HS 926 2150 1410 1160 4 1 0*

Peso e dimensioni con imballaggio dei moduli di potenza

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
1xGVPM125KH 74 310 660 850
6xGVPM125KH su pallet comune* 485 1090 1360 870

Pesi e dimensioni dell'UPS

Modelli di UPS scalabili

Valori nominali dell'UPS Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
500 kW 851 1970 1200 1000
625 kW 904 1970 1200 1000
750 kW 957 1970 1200 1000
875 kW 1010 1970 1200 1000
1000 kW 1063 1970 1200 1000
1125 kW 1116 1970 1200 1000
1250 kW 1169 1970 1200 1000

Modelli di UPS non scalabili

Valori nominali dell'UPS Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
600 kW 904 1970 1200 1000

Pesi e dimensioni del modulo di potenza

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVPM125KH 54 130 560 740

Spazio di manovra

NOTA: le dimensioni dello spazio di manovra si riferiscono esclusivamente alle esigenze di circolazione dell'aria e di accesso per la manutenzione. Per eventuali requisiti aggiuntivi nella zona geografica di appartenenza, consultare le normative e gli standard di sicurezza locali.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?