990-55333C-017

Efficienza

500 kW

  Funzionamento normale Modalità ECO eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

97,0%

96,9%

96,8%

99,2%

99,3%

99,2%

98,6%

98,7%

98,5%

96,3%

96,3%

96,2%

Carico al 50%

97,4%

97,4%

97,4%

99,4%

99,5%

99,5%

99,1%

99,2%

99,2%

96,7%

96,7%

96,7%

Carico al 75%

97,3%

97,4%

97,4%

99,5%

99,6%

99,5%

99,3%

99,4%

99,3%

96,5%

96,5%

96,5%

Carico al 100%

97,0%

97,2%

97,2%

99,5%

99,6%

99,5%

99,4%

99,4%

99,4%

96,0%

96,1%

96,1%

600 kW

  Funzionamento normale Modalità ECO eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

96,9%

96,8%

96,7%

99,2%

99,2%

99,2%

98,6%

98,8%

98,1%

96,4%

96,4%

96,2%

Carico al 50%

97,5%

97,4%

97,4%

99,4%

99,4%

99,4%

99,1%

99,2%

99,0%

96,8%

96,9%

96,7%

Carico al 75%

97,4%

97,3%

97,4%

99,4%

99,5%

99,5%

99,3%

99,3%

99,2%

96,5%

96,7%

96,5%

Carico al 100%

97,1%

97,1%

97,2%

99,4%

99,5%

99,5%

99,3%

99,4%

99,3%

96,0%

96,2%

96,1%

625 kW

  Funzionamento normale Modalità ECO eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

97,0%

96,9%

96,8%

99,2%

99,3%

99,3%

98,7%

98,9%

98,4%

96,3%

96,3%

96,0%

Carico al 50%

97,5%

97,4%

97,5%

99,4%

99,4%

99,5%

99,1%

99,2%

99,1%

96,7%

96,7%

96,6%

Carico al 75%

97,3%

97,3%

97,5%

99,4%

99,5%

99,5%

99,3%

99,3%

99,3%

96,5%

96,5%

96,4%

Carico al 100%

97,0%

97,1%

97,2%

99,4%

99,5%

99,5%

99,3%

99,3%

99,3%

96,0%

96,0%

95,9%

750 kW

  Funzionamento normale Modalità ECO eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

97,0%

96,8%

96,9%

99,3%

99,3%

99,3%

98,7%

98,7%

98,7%

96,3%

96,3%

96,2%

Carico al 50%

97,5%

97,4%

97,4%

99,4%

99,4%

99,4%

99,1%

99,1%

99,0%

96,7%

96,7%

96,7%

Carico al 75%

97,3%

97,3%

97,4%

99,4%

99,5%

99,5%

99,3%

99,3%

99,3%

96,5%

96,4%

96,6%

Carico al 100%

96,9%

97,1%

97,2%

99,4%

99,5%

99,5%

99,3%

99,3%

99,3%

96,0%

96,0%

96,1%

875 kW

  Funzionamento normale Modalità ECO eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

97,0%

96,8%

96,9%

99,3%

99,3%

99,3%

98,7%

98,7%

98,7%

96,1%

96,3%

96,1%

Carico al 50%

97,4%

97,4%

97,4%

99,4%

99,4%

99,4%

99,1%

99,2%

99,1%

96,5%

96,7%

96,6%

Carico al 75%

97,3%

97,4%

97,4%

99,4%

99,5%

99,5%

99,3%

99,3%

99,3%

96,3%

96,5%

96,4%

Carico al 100%

96,9%

97,1%

97,2%

99,4%

99,5%

99,5%

99,3%

99,3%

99,3%

95,8%

96,1%

96,0%

1000 kW

  Funzionamento normale Modalità ECO eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

96,9%

96,8%

96,8%

99,3%

99,3%

99,3%

98,7%

98,9%

98,7%

96,4%

96,3%

96,2%

Carico al 50%

97,4%

97,4%

97,4%

99,4%

99,4%

99,4%

99,1%

99,3%

99,2%

96,7%

96,7%

96,7%

Carico al 75%

97,2%

97,3%

97,4%

99,4%

99,5%

99,4%

99,3%

99,3%

99,3%

96,5%

96,5%

96,5%

Carico al 100%

96,9%

97,0%

97,2%

99,4%

99,5%

99,4%

99,3%

99,3%

99,3%

96,0%

96,0%

96,1%

1125 kW

  Funzionamento normale Modalità ECO eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

96,9%

96,9%

96,8%

99,3%

99,3%

99,3%

98,7%

98,8%

98,8%

96,4%

96,4%

96,2%

Carico al 50%

97,3%

97,4%

97,4%

99,4%

99,4%

99,4%

99,1%

99,2%

99,2%

96,7%

96,8%

96,7%

Carico al 75%

97,2%

97,3%

97,3%

99,4%

99,4%

99,4%

99,3%

99,3%

99,3%

96,4%

96,6%

96,5%

Carico al 100%

96,8%

97,0%

97,1%

99,4%

99,4%

99,4%

99,2%

99,3%

99,3%

96,0%

96,1%

96,0%

1250 kW

  Funzionamento normale Modalità ECO eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

96,9%

96,9%

96,8%

99,3%

99,4%

99,4%

98,9%

98,7%

98,8%

96,6%

96,3%

96,4%

Carico al 50%

97,3%

97,3%

97,4%

99,5%

99,5%

99,5%

99,3%

99,2%

99,2%

96,9%

96,7%

96,8%

Carico al 75%

97,2%

97,4%

97,4%

99,5%

99,5%

99,5%

99,3%

99,4%

99,4%

96,6%

96,5%

96,6%

Carico al 100%

96,8%

96,9%

97,1%

99,4%

99,5%

99,5%

99,3%

99,4%

99,4%

96,0%

96,0%

96,1%

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?