Raccordement du cordon d'alimentation CC
DANGER |
|---|
|
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC
ELECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
-
Les bornes SG et FG sont séparées à l'intérieur de ce produit.
-
Une fois la borne FG connectée, assurez-vous que le fil est relié à la terre. Si le produit n'est pas relié à la terre, des interférences électromagnétiques (EMI) excessives peuvent survenir.
Préparation du cordon d'alimentation CC
DANGER |
|---|
|
COURT-CIRCUIT, RISQUE D'INCENDIE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
-
Assurez-vous que le fil de terre soit du même calibre ou supérieur par rapport aux fils d'alimentation.
-
N'utilisez pas des fils en aluminium pour le cordon d'alimentation.
-
Si les extrémités de chaque fil ne sont pas torsadées correctement, les fils peuvent créer un court circuit. Lors de l'insertion d'un fil dans le connecteur, maintenez enfoncé le bouton d'ouverture et insérez le fil pendant que le ressort interne est enfoncé. Il est également possible de sertir et d'insérer une borne à broche ou une borne à embout.
-
Utilisez le circuit SELV (Safety Extra-Low Voltage) et le circuit LIM (Limited Energy) pour l'entrée CC.
|
Section transversale du cordon d'alimentation |
0,75...2,5 mm2 (18...13 AWG)*1 |
|
Type de conducteur |
Fil massif ou multibrin |
|
Longueur du conducteur |
|
|
Pilote recommandé |
Tournevis à tête plate (taille 0,6 x 3,5 mm) |
*1 Pour la compatibilité UL, utilisez AWG 14 ou AWG 13.
Spécifications du connecteur d'alimentation CC
| + | 24 Vcc |
| - | 0 Vcc |
| FG | Terre fonctionnelle (connecter la borne FG correctement à la terre.) |
DANGER
DANGER