Caractéristiques environnementales
Utilisez et rangez ce produit dans des zones qui se conforment aux conditions spécifiées.
|
Environnement physique |
|
|
Température de l'air ambiant |
0…50 °C (32…122 °F) |
|
Température de stockage |
-20...60 °C (-4...140 °F) |
|
Température de l'air ambiant et humidité de stockage |
5 %...90 % RH (sans condensation, température du thermomètre mouillé 39 °C [102,2 °F] ou moins) |
|
Poussière |
0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) ou moins (non conductrice) |
|
Degré de pollution |
A utiliser dans un environnement de degré de pollution 2 |
|
Gaz corrosifs |
Aucun gaz corrosif |
|
Pression atmosphérique (altitude de fonctionnement) |
800...1 114 hPa (2 000 m [6 561 ft] ou moins) |
|
Environnement mécanique |
|
|
Résistance aux vibrations |
Conforme à la norme IEC/EN
61131-2 |
|
Résistance aux chocs |
Conforme à la norme IEC/EN
61131-2 |
|
Environnement électrique |
|
|
Transitoire rapide électrique/immunité acquise |
IEC 61000-4-4 |
|
Immunité aux décharges électrostatiques |
Méthode de décharge de
contact : 6 kV |
ATTENTION |
|---|
|
ÉQUIPEMENT INOPÉRANT
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
|
Résistance chimique
L'avant de cette
unité est conforme aux normes de sécurité alimentaire
suivantes en tant que matériau en contact avec les aliments.
Superposition
-
Chine GB 4806.6, Chine GB 4806.7
-
FDA 21 CFR 177.1630
-
UE nº 10/2011
-
Chine GB 4806.9
-
FDA 21 CFR 177.2600
ATTENTION