Spécifications structurelles
|
HMIFT6450 |
HMIFT6550 |
|
|---|---|---|
|
Mise à la terre |
Mise à la terre fonctionnelle : Résistance de mise à la terre de 100 Ω ou moins, fil de 2 mm2 (AWG 14) ou plus épais, ou norme applicable dans votre pays. |
|
|
Méthode de refroidissement |
Circulation naturelle de l'air |
|
|
Structure*1 |
IP66K, IP66F (sur le panneau avant lorsqu'il est installé correctement dans un boîtier.) |
|
|
Dimensions extérieures (L x H x P) |
212 x 157 x 45 mm |
277 x 207 x 47 mm |
|
Dimensions de découpe (L x H) |
190 x 135 mm (7,48 x 5,31 in)*2 Épaisseur du panneau : |
255 x 185 mm (10,04 x 7,28 in)*2 Épaisseur du panneau : |
|
Poids |
1 kg (2,2 lb) ou moins |
1,7 kg (3,75 lb) ou moins |
|
HMIFT6650 |
HMIFT6750 |
|
|---|---|---|
|
Mise à la terre |
Mise à la terre fonctionnelle : Résistance de mise à la terre de 100 Ω ou moins, fil de 2 mm2 (AWG 14) ou plus épais, ou norme applicable dans votre pays. |
|
|
Méthode de refroidissement |
Circulation naturelle de l'air |
|
|
Structure*1 |
IP66K, IP66F (sur le panneau avant lorsqu'il est installé correctement dans un boîtier.) |
|
|
Dimensions extérieures (L x H x P) |
317 x 239 x 50 mm |
416 x 272 x 50 mm |
|
Dimensions de découpe (L x H) |
295 x 217 mm (11,61 x 8,54 in)*2 Épaisseur du panneau : |
394 x 250 mm (15,51 x 9,84 in)*2 Épaisseur du panneau : |
|
Poids |
2,2 kg (4,85 lb) ou moins |
3,3 kg (7,28 lb) ou moins |
*1 La face avant de ce produit, installée sur un panneau solide, a été testée dans des conditions équivalant aux normes indiquées dans les caractéristiques. Même si le niveau de résistance du produit correspond à ces normes, les huiles qui ne devraient avoir aucun effet sur l'équipement pourraient l'endommager. Cela peut se produire dans les zones où des huiles vaporisées existent, ou des huiles de coupe à faible viscosité peuvent se coller au produit pendant de longues périodes. Si la feuille protectrice sur la face avant du produit se décolle, ces conditions peuvent entraîner l'entrée de l'huile dans le produit et dans ce cas, il est suggéré de suivre des mesures de protection séparées. En outre, si vous utilisez des huiles non approuvées, vous exposez le capot du panneau avant à des déformations ou à la corrosion. Par conséquent, avant d'installer le produit, vérifiez le type de conditions environnementales dans lequel il fonctionnera.
Si le joint d'installation est vieux ou si le produit et son joint sont retirés, le niveau de protection initial n'est plus garanti. Pour conserver le niveau de protection d'origine, vous devez remplacer le joint d'installation régulièrement.
*2 Toutes les tolérances dimensionnelles sont de +1/-0 mm (+0,04/-0 in) et les valeurs R de l'angle sont inférieures à R3 (R0,12 in).
*3 Même si l'épaisseur de paroi du montage se situe dans la plage recommandée pour les Dimensions de découpe, le panneau pourrait se déformer, en fonction du matériau, de la taille et de l'emplacement de l'installation du produit et d'autres périphériques. Pour éviter la déformation, la surface du montage devra peut-être être renforcée.
| AVIS |
|---|
|
RISQUE DE DETERIORATION DU MATERIEL
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
| AVIS |
|---|
|
STOCKAGE ET FONCTIONNEMENT HORS DES SPÉCIFICATIONS
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
| AVIS |
|---|
|
VIEILLISSEMENT DU JOINT
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|