Dimensions de découpe
En fonction des dimensions de la découpe, percez un trou de montage sur le panneau.
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
HMIFT6450 |
1,6...5 mm (0,06...0,2 in) |
|
|
190 mm (+1/-0 mm) (7,48 in [+0,04/-0 in]) |
135 mm (+1/-0 mm) (5,31 in [+0,04/-0 in]) |
|
|
HMIFT6550 |
||
|
255 mm (+1/-0 mm) (10,04 in [+0,04/-0 in]) |
185 mm (+1/-0 mm) (7,28 in [+0,04/-0 in]) |
|
|
HMIFT6650 |
||
|
295 mm (+1/-0 mm) (11,61 in [+0,04/-0 in]) |
217 mm (+1/-0 mm) (8,54 in [+0,04/-0 in]) |
|
|
HMIFT6750 |
||
|
394 mm (+1/-0 mm) (15,51 in [+0,04/-0 in]) |
250 mm (+1/-0 mm) (9,84 in [+0,04/-0 in]) |
|