Caractéristiques électriques
|
Caractéristiques |
HMIFT6450 |
HMIFT6550 |
|
|---|---|---|---|
|
Tension d'entrée nominale |
24 Vcc |
||
|
Limites de tension d'entrée |
19,2...28,8 Vcc |
||
|
Immunité contre les chutes de tension et les coupures brèves |
5 ms ou moins (à la tension d'entrée nominale) |
10 ms ou moins (à la tension d'entrée nominale) |
|
|
Consommation d'énergie |
Max. |
9 W |
12,6 W |
|
Lorsque les périphériques externes ne sont pas alimentés |
5,5 W ou moins |
9,6 W ou moins |
|
|
Lorsque l'écran éteint le rétroéclairage (mode veille) |
3,6 W ou moins |
4,6 W ou moins |
|
|
Courant d'appel |
30 A ou moins |
||
|
Immunité au bruit |
Tension de bruit : 1 000 Vp-p, durée des impulsions : 1 μs, temps de montée : 1 ns (au moyen du simulateur de bruit) |
||
|
Rigidité diélectrique |
1 000 Vca pendant une minute (entre les bornes électrique et FG) |
||
|
Résistance d'isolement |
500 Vcc, 10 MΩ ou plus (entre les bornes électrique et FG) |
||
|
Caractéristiques |
HMIFT6650 |
HMIFT6750 |
|
|---|---|---|---|
|
Tension d'entrée nominale |
24 Vcc |
||
|
Limites de tension d'entrée |
19,2...28,8 Vcc |
||
|
Immunité contre les chutes de tension et les coupures brèves |
10 ms ou moins (à la tension d'entrée nominale) |
||
|
Consommation d'énergie |
Max. |
18,4 W |
18,5 W |
|
Lorsque les périphériques externes ne sont pas alimentés |
15 W ou moins |
15 W ou moins |
|
|
Lorsque l'écran éteint le rétroéclairage (mode veille) |
5,9 W ou moins |
5,4 W ou moins |
|
|
Courant d'appel |
30 A ou moins |
||
|
Immunité au bruit |
Tension de bruit : 1 000 Vp-p, durée des impulsions : 1 μs, temps de montée : 1 ns (au moyen du simulateur de bruit) |
||
|
Rigidité diélectrique |
1 000 Vca pendant une minute (entre les bornes électrique et FG) |
||
|
Résistance d'isolement |
500 Vcc, 10 MΩ ou plus (entre les bornes électrique et FG) |
||