Abmessungen des Schalttafelausschnitts
Öffnen Sie ein Montageloch in der Platte gemäß Plattenauschnittmaße.
Typenname |
||
---|---|---|
A |
B |
C |
HMIST6200 |
1,6...5 mm (0,06...0,2 in) Montage des HMIST6200 mit Federclips: Position 1: 1,5...4 mm (0,06...0,16 in) Position 2: 4...6 mm (0,16...0,24 in) HINWEIS: Die Positionen erhalten
Sie unter Montageverfahren (
HMIST6200)
|
|
118,5 mm (+1/-0 mm) (4,67 in [+0,04/-0 in]) |
92,5 mm (+1/-0 mm) (3,64 in [+0,04/-0 in]) |
|
HMIST6400 |
||
190 mm (+1/-0 mm) (7,48 in [+0,04/-0 in]) |
135 mm (+1/-0 mm) (5,31 in [+0,04/-0 in]) |
|
HMIST6500 |
||
255 mm (+1/-0 mm) (10,04 in [+0,04/-0 in]) |
185 mm (+1/-0 mm) (7,28 in [+0,04/-0 in]) |
|
HMIST6600 |
||
295 mm (+1/-0 mm) (11,61 in [+0,04/-0 in]) |
217 mm (+1/-0 mm) (8,54 in [+0,04/-0 in]) |
|
HMIST6700 |
||
394 mm (+1/-0 mm) (15,51 in [+0,04/-0 in]) |
250 mm (+1/-0 mm) (9,84 in [+0,04/-0 in]) |