EIO0000003529.05

Elektrische Kenndaten

Kenndaten

HMIST6200

HMIST6400

HMIST6500

Nominale Eingangsspannung

24 Vdc

Grenzwerte für die Eingangsspannung

19,2...28,8 Vdc

Immunität gegen Spannungseinbrüche/Kurzzeitunterbrechungen

2 ms oder weniger (bei nominaler Eingangsspannung)

5 ms oder weniger (bei nominaler Eingangsspannung)

10 ms oder weniger (bei nominaler Eingangsspannung)

Stromaufnahme

Max

6,9 W

9 W

12,6 W

Wenn keine Stromversorgung an externe Geräte erfolgt

3,6 W oder weniger

5,5 W oder weniger

9,6 W oder weniger

Wenn sich die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms ausschaltet (Standby-Modus)

2,8 W oder weniger

3,6 W oder weniger

4,6 W oder weniger

Einschaltstrom

30 A oder weniger

Störfestigkeit

Störspannung: 1.000 Vp-p, Impulsdauer: 1 μs, Anstiegszeit: 1 ns (per Störsimulator)

Durchschlagsfestigkeit

1.000 Vac für 1 Minute (zwischen Stromversorgungsanschluss und Gehäuseerdeklemme (FG))

Isolationswiderstand

500 Vdc, 10 MΩ oder mehr (zwischen Stromversorgungsanschluss und Gehäuseerdeklemme (FG))

Kenndaten

HMIST6600

HMIST6700

Nominale Eingangsspannung

24 Vdc

Grenzwerte für die Eingangsspannung

19,2...28,8 Vdc

Immunität gegen Spannungseinbrüche/Kurzzeitunterbrechungen

10 ms oder weniger (bei nominaler Eingangsspannung)

Stromaufnahme

Max

18,4 W

18,5 W

Wenn keine Stromversorgung an externe Geräte erfolgt

15 W oder weniger

15 W oder weniger

Wenn sich die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms ausschaltet (Standby-Modus)

5,9 W oder weniger

5,4 W oder weniger

Einschaltstrom

30 A oder weniger

Störfestigkeit

Störspannung: 1.000 Vp-p, Impulsdauer: 1 μs, Anstiegszeit: 1 ns (per Störsimulator)

Durchschlagsfestigkeit

1.000 Vac für 1 Minute (zwischen Stromversorgungsanschluss und Gehäuseerdeklemme (FG))

Isolationswiderstand

500 Vdc, 10 MΩ oder mehr (zwischen Stromversorgungsanschluss und Gehäuseerdeklemme (FG))

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?