EIO0000003530.05

Dimensiones del corte del panel

Corte una abertura de montaje en el panel según las dimensiones de corte del mismo.

Nombre del modelo

A

B

C

HMIST6200

1,6...5 mm

(0,06...0,2 in)

Cuando se instala HMIST6200 con pinzas de muelle:

Posición 1: 1,5...4 mm (0,06...0,16 in)

Posición 2: 4...6 mm (0,16...0,24 in)

NOTA: Para más información sobre las posiciones, consulte el Procedimiento de instalación (HMIST6200)

118,5 mm (+1/-0 mm)

(4,67 in [+0,04/-0 in])

92,5 mm (+1/-0 mm)

(3,64 in [+0,04/-0 in])

HMIST6400

190 mm (+1/-0 mm)

(7,48 in [+0,04/-0 in])

135 mm (+1/-0 mm)

(5,31 in [+0,04/-0 in])

HMIST6500

255 mm (+1/-0 mm)

(10,04 in [+0,04/-0 in])

185 mm (+1/-0 mm)

(7,28 in [+0,04/-0 in])

HMIST6600

295 mm (+1/-0 mm)

(11,61 in [+0,04/-0 in])

217 mm (+1/-0 mm)

(8,54 in [+0,04/-0 in])

HMIST6700

394 mm (+1/-0 mm)

(15,51 in [+0,04/-0 in])

250 mm (+1/-0 mm)

(9,84 in [+0,04/-0 in])

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?