EIO0000003528.05

Dimensions de découpe

Selon les dimension de découpe du panneau, ouvrez un trou de montage dans le panneau.

Nom du modèle

A

B

C

HMIST6200

1,6...5 mm

(0,06...0,2 in)

Lors de l'installation de l'équipement HMIST6200 avec des attaches à ressort :

Position 1 : 1,5...4 mm (0,06...0,16 in)

Position 2 : 4...6 mm (0,16...0,24 in)

NOTE: Pour les positions, consultez Procédure d'installation (HMIST6200)

118,5 mm (+1/-0 mm)

(4,67 in [+0,04/-0 in])

92,5 mm (+1/-0 mm)

(3,64 in [+0,04/-0 in])

HMIST6400

190 mm (+1/-0 mm)

(7,48 in [+0,04/-0 in])

135 mm (+1/-0 mm)

(5,31 in [+0,04/-0 in])

HMIST6500

255 mm (+1/-0 mm)

(10,04 in [+0,04/-0 in])

185 mm (+1/-0 mm)

(7,28 in [+0,04/-0 in])

HMIST6600

295 mm (+1/-0 mm)

(11,61 in [+0,04/-0 in])

217 mm (+1/-0 mm)

(8,54 in [+0,04/-0 in])

HMIST6700

394 mm (+1/-0 mm)

(15,51 in [+0,04/-0 in])

250 mm (+1/-0 mm)

(9,84 in [+0,04/-0 in])

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.