Serielle Schnittstelle
Einführung
Die serielle Schnittstelle ist nicht potenzialgetrennt.
Am HMIST6200 kann als Kommunikationsmethode über Ihre Software zwischen RS-232C und RS-485 gewechselt werden.
Die Klemmen SG (Signalerde) und FG (Gehäusemasse) sind im Produkt voneinander getrennt.
GEFAHR |
|---|
|
ELEKTRISCHER SCHLAG
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
VORSICHT |
|---|
|
KOMMUNIKATIONSVERLUST
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge
haben.
|
HMIST6200 COM1 (RS-232C/485)
RJ45-Stecker
|
Pin-Nr. |
RS-232C/RS-485 |
||
|---|---|---|---|
|
Signalbezeichnung |
Richtung |
Bedeutung |
|
|
1 |
RD(RXD) |
Eingang |
Empfangsdaten (RS-232C) |
|
2 |
SD(TXD) |
Ausgang |
Sendedaten (RS-232C) |
|
3 |
NC |
– |
Keine Verbindung |
|
4 |
D1 |
Eingang/Ausgang |
Übertragungsdaten (RS-485) |
|
5 |
D0 |
Eingang/Ausgang |
Übertragungsdaten (RS-485) |
|
6 |
RS(RTS) |
Ausgang |
Sendeaufforderung |
|
7 |
NC |
– |
Keine Verbindung |
|
8 |
SG |
– |
Signalerde |
|
Gehäuse |
FG |
– |
Gehäusemasse |
HMIST64/65/66/6700 COM1 (RS-232C)
D-Sub, 9-poliger Steckverbinder
|
Pin-Nr. |
RS-232C |
||
|---|---|---|---|
|
Signalbezeichnung |
Richtung |
Bedeutung |
|
|
1 |
CD |
Eingang |
Trägererkennung |
|
2 |
RD(RXD) |
Eingang |
Empfangsdaten |
|
3 |
SD(TXD) |
Ausgang |
Sendedaten |
|
4 |
ER(DTR) |
Ausgang |
Endgerät betriebsbereit |
|
5 |
SG |
– |
Signalerde |
|
6 |
DR(DSR) |
Eingang |
Betriebsbereitschaft |
|
7 |
RS(RTS) |
Ausgang |
Sendeaufforderung |
|
8 |
CS(CTS) |
Eingang |
Senden möglich |
|
9 |
VCC |
Ausgang |
+5 Vdc 5% Ausgang 0,25 A*1 |
|
Gehäuse |
FG |
– |
Gehäusemasse |
*1 Bei Verwendung von RS-232C-Pin-Nr. 9 muss VCC mit der Software aktiviert werden.
Empfohlene Schraubspindel: #4-40 (UNC).
HMIST64/65/66/6700 COM2 (RS-485)
RJ45-Stecker
|
Pin-Nr. |
RS-485 |
||
|---|---|---|---|
|
Signalbezeichnung |
Richtung |
Bedeutung |
|
|
1 |
NC |
– |
Keine Verbindung |
|
2 |
NC |
– |
Keine Verbindung |
|
3 |
NC |
– |
Keine Verbindung |
|
4 |
Line A |
Eingang/Ausgang |
Übertragungsdaten (+) |
|
5 |
Line B |
Eingang/Ausgang |
Übertragungsdaten (-) |
|
6 |
RS(RTS) |
Ausgang |
Sendeaufforderung |
|
7 |
NC |
– |
Keine Verbindung |
|
8 |
SG |
– |
Signalerde |
|
Gehäuse |
FG |
– |
Gehäusemasse |
GEFAHR
VORSICHT