Menú de configuración para iEM3200 / iEM3210 / iEM3215
|
Sección |
Parámetro |
Opciones |
Descripción |
|---|---|---|---|
|
Wiring |
Type |
|
Seleccione el tipo de sistema de alimentación al que se encuentra cableada la central de medida. |
|
CT |
|
Defina cuántos transformadores de intensidad (TI) se conectan a la central de medida y a qué terminales se conectan. |
|
|
CT Ratio |
CT Secondary |
|
Seleccione la capacidad del secundario del TI en amperios. |
|
CT Primary |
1 a 32767 |
Especifique la capacidad del primario del TI en amperios. |
|
|
Frequency |
Frequency |
|
Seleccione la frecuencia del sistema de alimentación eléctrica en hercios. |
|
Date |
Date |
DD-MMM-YYYY |
Ajuste la fecha actual utilizando el formato indicado. |
|
Time |
Time |
hh:mm |
Ajuste la hora con el formato de 24 horas. |
|
Pulse Output |
Pulse Constant |
|
Ajuste los impulsos por kWh para la salida de impulsos. |
|
Pulse Width |
|
Ajuste la amplitud de impulso (tiempo de activación). |
|
|
Multi Tariffs |
Control Mode |
|
Seleccione el modo de control de tarifa:
|
|
Contrast |
Contrast |
1 – 9 |
Aumente o reduzca el valor para incrementar o disminuir el contraste de la pantalla. |
|
Password |
Password |
0 – 9999 |
Establece la contraseña para acceder a las pantallas de configuración de la central de medida. |
|
Reset Config |
Reset Config |
— |
La configuración se restablece a los valores predeterminados, salvo en el caso de la contraseña. Se reinicia la central de medida. |