Menu di configurazione per iEM3200 /iEM3210 /iEM3215
|
Sezione |
Parametro |
Opzioni |
Descrizione |
|---|---|---|---|
|
Wiring |
Type |
|
Selezionare il tipo di sistema di alimentazione a cui è collegato il contatore. |
|
CT |
|
Indica il numero di trasformatori di corrente (TC) collegati al contatore e a quali terminali questi sono collegati. |
|
|
CT Ratio |
CT Secondary |
|
Selezionare le dimensioni del TC secondario in Amp. |
|
CT Primary |
Da 1 a 32767 |
Selezionare le dimensioni del TC primario in Amp. |
|
|
Frequency |
Frequency |
|
Selezionare la frequenza del sistema di alimentazione elettrica in Hz. |
|
Date |
Date |
DD-MMM-YYYY |
Impostare la data attuale usando il formato indicato. |
|
Time |
Time |
hh:mm |
Usare il formato 24 ore per impostare l'ora. |
|
Pulse Output |
Pulse Constant |
|
Impostare gli impulsi per KWh per l’uscita a impulsi. |
|
Pulse Width |
|
Impostare l'ampiezza degli impulsi (ora di accensione). |
|
|
Multi Tariffs |
Control Mode |
|
Selezionare la modalità di controllo della tariffa:
|
|
Contrast |
Contrast |
1-9 |
Aumentare o diminuire il valore per aumentare o diminuire il contrasto sul display. |
|
Password |
Password |
0-9999 |
Impostare la password per accedere alle schermate di configurazione del contatore e alle reimpostazioni. |
|
Reset Config |
Reset Config |
— |
Le impostazioni, a eccezione della password, vengono riportate ai valori predefiniti. Il contatore si riavvia. |