Menu de configuração para iEM3200 / iEM3210 / iEM3215
Seção |
Parâmetro |
Opções |
Descrição |
---|---|---|---|
Wiring |
Type |
|
Selecione o tipo de sistema de energia ao qual o medidor está conectado. |
CT |
|
Defina quantos transformadores de corrente (TC) estão conectados ao medidor e a quais terminais eles estão conectados. |
|
CT Ratio |
CT Secondary |
|
Selecione o tamanho do TC secundário, em Ampères. |
CT Primary |
1 a 32.767 |
Insira o tamanho do TC primário, em Ampères. |
|
Frequency |
Frequency |
|
Selecione a frequência do sistema de energia elétrica, em Hz. |
Date |
Date |
DD-MMM-YYYY |
Configure a data atual usando o formato especificado. |
Time |
Time |
hh:mm |
Defina a hora usando o formato de 24 horas. |
Pulse Output |
Pulse Constant |
|
Configure os pulsos por kWh para a saída do pulso. |
Pulse Width |
|
Configure a largura do pulso (tempo LIGADO). |
|
Multi Tariffs |
Control Mode |
|
Selecione o modo de controle de tarifa:
|
Contrast |
Contrast |
1 – 9 |
Aumente ou diminua o valor para aumentar ou diminuir o contraste da tela. |
Password |
Password |
0 – 9999 |
Define a senha para acessar as telas de configuração do medidor e reinicializa. |
Reset Config |
Reset Config |
— |
As configurações são reinicializadas de acordo com os padrões, exceto a Senha. O medidor é reinicializado. |