Konfigurationsmenü für iEM3200 / iEM3210 / iEM3215
Abschnitt |
Parameter |
Optionen |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Wiring |
Type |
|
Wählen Sie die Art des Stromversorgungsnetzes aus, an dem das Messgerät angeschlossen ist. |
CT |
|
Geben Sie an, wie viele Stromwandler (STW) am Messgerät angeschlossen sind und an welche Klemmen sie angeschlossen wurden. |
|
CT Ratio |
CT Secondary |
|
Geben Sie den Sekundär-STW-Wert in Ampere ein. |
CT Primary |
1 bis 32767 |
Geben Sie den Primär-STW-Wert in Ampere ein. |
|
Frequency |
Frequency |
|
Wählen Sie die Frequenz des Stromversorgungsnetzes in Hz aus. |
Date |
Date |
DD-MMM-YYYY |
Stellen Sie das aktuelle Datum im angegebenen Format ein. |
Time |
Time |
hh:mm |
Stellen Sie die Uhrzeit im 24-Stunden-Format ein. |
Pulse Output |
Pulse Constant |
|
Stellen Sie die Impulse pro kWh für den Impulsausgang ein. |
Pulse Width |
|
Stellen Sie die Impulsdauer (Einschaltdauer) ein. |
|
Multi Tariffs |
Control Mode |
|
Wählen Sie den Tarif-Steuerungsmodus aus:
|
Contrast |
Contrast |
1–9 |
Erhöhen oder verringern Sie den Wert, um den Kontrast der Anzeige zu erhöhen bzw. zu verringern. |
Password |
Password |
0–9999 |
Damit wird das Kennwort für den Zugriff auf die Konfigurationsbildschirme und Rücksetzungen des Messgeräts festgelegt. |
Reset Config |
Reset Config |
— |
Die Einstellungen werden mit Ausnahme des Kennworts auf die Standardwerte zurückgesetzt. Das Messgerät wird neu gestartet. |