Menú de configuración para iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3175 / iEM3335 / iEM3355 / iEM3365 / iEM3375
Sección |
Parámetro |
Opciones |
Descripción |
---|---|---|---|
Wiring |
Type |
|
Seleccione el tipo de sistema de alimentación al que se encuentra cableada la central de medida. |
Frequency |
Frequency |
|
Seleccione la frecuencia del sistema de alimentación eléctrica en hercios. |
Date |
Date |
DD-MMM-YYYY |
Ajuste la fecha actual utilizando el formato indicado. |
Time |
Time |
hh:mm |
Ajuste la hora con el formato de 24 horas. |
Multi Tariffs |
Control Mode |
|
Seleccione el modo de control de tarifa:
|
Overload Alarm |
Alarm |
|
Seleccione si la alarma de sobrecarga está activada o no:
|
Digital Output (no disponible en iEM3175 / iEM3375 ) |
DO Function |
|
Seleccione el funcionamiento de la salida digital:
|
Digital Input |
DI Function |
|
Seleccione el funcionamiento de la entrada digital:
|
LED Energy Pulse |
Energy |
|
Establezca la energía activa y energía reactiva. |
Communication (iEM3155 / iEM3355 ) |
Slave Address |
1 – 247 |
Establezca la dirección de este dispositivo. La dirección de cada dispositivo del bucle de comunicaciones deberá ser única. |
Baud Rate |
|
Seleccione la velocidad de la transmisión de datos. La velocidad de baudios deberá ser la misma para todos los dispositivos del bucle de comunicaciones. |
|
Parity |
|
Seleccione None si no se utiliza el bit de paridad. El ajuste de paridad deberá ser el mismo en todos los dispositivos del bucle de comunicaciones.
NOTA: Número de bits de parada
= 1
|
|
Communication (iEM3135 / iEM3335 ) |
Primary Addr. |
0 – 255 |
Establezca la dirección de este dispositivo. La dirección de cada dispositivo del bucle de comunicaciones deberá ser única. |
Baud Rate |
|
Seleccione la velocidad de la transmisión de datos. La velocidad de baudios deberá ser la misma para todos los dispositivos del bucle de comunicaciones. |
|
Communication (iEM3165 / iEM3365 ) |
MAC Addr. |
1 – 127 |
Establezca la dirección de este dispositivo. La dirección de cada dispositivo del bucle de comunicaciones deberá ser única. |
Baud Rate |
|
Seleccione la velocidad de la transmisión de datos. La velocidad de baudios deberá ser la misma para todos los dispositivos del bucle de comunicaciones. |
|
Device ID |
0 – 4194303 |
Establezca la ID de dispositivo de este dispositivo. Asegúrese de que la ID de dispositivo sea única en su red BACnet. |
|
Com.Protection |
Com.Protection |
|
Protege los ajustes seleccionados y restablece a partir de la configuración a través de la comunicación. |
Contrast |
Contrast |
1 – 9 |
Aumente o reduzca el valor para incrementar o disminuir el contraste de la pantalla. |
Password |
Password |
0 – 9999 |
Establece la contraseña para acceder a las pantallas de configuración de la central de medida. |
Reset Config |
Reset Config |
— |
La configuración se restablece a los valores predeterminados, salvo en el caso de la contraseña. Se reinicia la central de medida. |