Menu de configuration pour iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3175 / iEM3335 / iEM3355 / iEM3365 / iEM3375
|
Section |
Paramètre |
Options |
Description |
|---|---|---|---|
|
Wiring |
Type |
|
Sélectionnez le type de réseau électrique auquel l’appareil est raccordé. |
|
Frequency |
Frequency |
|
Spécifiez la fréquence du réseau électrique, en hertz. |
|
Date |
Date |
DD-MMM-YYYY |
Réglez la date courante selon le format indiqué. |
|
Time |
Time |
hh:mm |
Réglez l’heure en utilisant le format 24 heures. |
|
Multi Tariffs |
Control Mode |
|
Sélectionnez le mode de contrôle du tarif :
|
|
Overload Alarm |
Alarm |
|
Spécifiez si l’alarme de surcharge est activée :
|
|
Digital Output (non disponible sur iEM3175 / iEM3375 ) |
DO Function |
|
Sélectionnez le mode de fonctionnement de la sortie logique :
|
|
Digital Input |
DI Function |
|
Sélectionnez le mode de fonctionnement de l’entrée logique :
|
|
LED Energy Pulse |
Energy |
|
Réglez l’énergie active et l’énergie réactive. |
|
Communication (iEM3155 / iEM3355 ) |
Slave Address |
1 – 247 |
Spécifiez l’adresse de cet appareil. L’adresse doit être unique pour chaque appareil dans la boucle de communication. |
|
Baud Rate |
|
Sélectionnez la vitesse de transmission des données. La vitesse de transmission doit être la même pour tous les appareils dans la boucle de communication. |
|
|
Parity |
|
Sélectionnez None si le bit de parité n’est pas utilisé. Le réglage de parité doit être le même pour tous les appareils dans la boucle de communication.
NOTE: Nombre de bits d’arrêt = 1.
|
|
|
Communication (iEM3135 / iEM3335 ) |
Primary Addr. |
0 – 255 |
Spécifiez l’adresse de cet appareil. L’adresse doit être unique pour chaque appareil dans la boucle de communication. |
|
Baud Rate |
|
Sélectionnez la vitesse de transmission des données. La vitesse de transmission doit être la même pour tous les appareils dans la boucle de communication. |
|
|
Communication (iEM3165 / iEM3365 ) |
MAC Addr. |
1 – 127 |
Spécifiez l’adresse de cet appareil. L’adresse doit être unique pour chaque appareil dans la boucle de communication. |
|
Baud Rate |
|
Sélectionnez la vitesse de transmission des données. La vitesse de transmission doit être la même pour tous les appareils dans la boucle de communication. |
|
|
Device ID |
0 – 4194303 |
Spécifiez l’ID matériel de cet appareil. Assurez-vous que cet ID matériel est unique sur votre réseau BACnet. |
|
|
Com.Protection |
Com.Protection |
|
Protège les paramètres sélectionnés et réinitialise la configuration par le biais des communications. |
|
Contrast |
Contrast |
1 – 9 |
Affichez ou réduisez la valeur pour augmenter ou diminuer le contraste de l’afficheur. |
|
Password |
Password |
0 – 9999 |
Définit le mot de passe d’accès aux écrans de configuration et réinitialisations de l’appareil. |
|
Reset Config |
Reset Config |
— |
Les réglages sont réinitialisés aux valeurs par défaut, hormis le mot de passe. L’appareil redémarre. |