Menu de configuração para iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3175 / iEM3335 / iEM3355 / iEM3365 / iEM3375
Seção |
Parâmetro |
Opções |
Descrição |
---|---|---|---|
Wiring |
Type |
|
Selecione o tipo de sistema de energia ao qual o medidor está conectado. |
Frequency |
Frequency |
|
Selecione a frequência do sistema elétrico de potência, em Hz. |
Date |
Date |
DD-MMM-YYYY |
Configure a data atual usando o formato especificado. |
Time |
Time |
hh:mm |
Defina a hora usando o formato de 24 horas. |
Multi Tariffs |
Control Mode |
|
Selecione o modo de controle de tarifa:
|
Overload Alarm |
Alarm |
|
Selecione se o Alarme de sistema paralelo está ou não habilitado:
|
Digital Output (Indisponível para iEM3175 / iEM3375 ) |
DO Function |
|
Selecione como a saída digital funciona:
|
Digital Input |
DI Function |
|
Selecione como a entrada digital funciona:
|
LED Energy Pulse |
Energy |
|
Configure a energia ativa e a energia reativa. |
Communication (iEM3155 / iEM3355 ) |
Slave Address |
1 – 247 |
Defina o endereço deste dispositivo. O endereço precisa ser exclusivo para cada dispositivo em um loop de comunicação. |
Baud Rate |
|
Selecione a velocidade da transmissão de dados. A taxa de transmissão deve ser a mesma para todos os dispositivos em um loop de comunicação. |
|
Parity |
|
Selecione None se o bit de paridade não for usado. A configuração de paridade deve ser a mesma para todos os dispositivos em um loop de comunicação.
NOTA: Número de bits de parada
= 1
|
|
Communication (iEM3135 / iEM3335 ) |
Primary Addr. |
0 – 255 |
Defina o endereço deste dispositivo. O endereço precisa ser exclusivo para cada dispositivo em um loop de comunicação. |
Baud Rate |
|
Selecione a velocidade da transmissão de dados. A taxa de transmissão deve ser a mesma para todos os dispositivos em um loop de comunicação. |
|
Communication (iEM3165 / iEM3365 ) |
MAC Addr. |
1 – 127 |
Defina o endereço deste dispositivo. O endereço precisa ser exclusivo para cada dispositivo em um loop de comunicação. |
Baud Rate |
|
Selecione a velocidade da transmissão de dados. A taxa de transmissão deve ser a mesma para todos os dispositivos em um loop de comunicação. |
|
Device ID |
0 – 4194303 |
Configure o ID de dispositivo para o dispositivo. Certifique-se de que o ID do dispositivo seja exclusivo em sua rede BACnet. |
|
Com.Protection |
Com.Protection |
|
Protege as configurações selecionadas e redefine a configuração por meio de comunicações. |
Contrast |
Contrast |
1 – 9 |
Aumente ou diminua o valor para aumentar ou diminuir o contraste da tela. |
Password |
Password |
0 – 9999 |
Configura a senha para acessar as telas de configuração do medidor e reinicializa. |
Reset Config |
Reset Config |
— |
As configurações são reinicializadas de acordo com os padrões, exceto para Senha. O medidor é reinicializado. |