Menu di configurazione per iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3175 / iEM3335 / iEM3355 / iEM3365 / iEM3375
Sezione |
Parametro |
Opzioni |
Descrizione |
---|---|---|---|
Wiring |
Type |
|
Selezionare il tipo di sistema di alimentazione a cui è collegato il contatore. |
Frequency |
Frequency |
|
Selezionare la frequenza del sistema di alimentazione elettrica in Hz. |
Date |
Date |
DD-MMM-YYYY |
Impostare la data attuale usando il formato indicato. |
Time |
Time |
hh:mm |
Usare il formato 24 ore per impostare l'ora. |
Multi Tariffs |
Control Mode |
|
Selezionare la modalità di controllo della tariffa:
|
Overload Alarm |
Alarm |
|
Selezionare se Overload Alarm è abilitato o meno
|
Digital Output (non disponibile su iEM3175 / iEM3375 ) |
DO Function |
|
Selezionare la modalità di funzionamento dell'uscita digitale:
|
Digital Input |
DI Function |
|
Selezionare la modalità di funzionamento dell'ingresso digitale:
|
LED Energy Pulse |
Energy |
|
Impostare l'energia attiva e l'energia reattiva. |
Communication (iEM3155 / iEM3355 ) |
Slave Address |
1 – 247 |
Impostare l'indirizzo di questo dispositivo. L'indirizzo deve essere univoco per ciascun dispositivo in un ciclo di comunicazione. |
Baud Rate |
|
Selezionare la velocità di trasmissione dei dati. La velocità in baud deve essere la stessa per tutti i dispositivi in un ciclo di comunicazione. |
|
Parity |
|
Selezionare None se il bit di parità non è usato. L'impostazione di parità deve essere la stessa per tutti i dispositivi in un ciclo di comunicazione.
NOTA: numero di bit di stop = 1.
|
|
Communication (iEM3135 / iEM3335 ) |
Primary Addr. |
0 – 255 |
Impostare l'indirizzo di questo dispositivo. L'indirizzo deve essere univoco per ciascun dispositivo in un ciclo di comunicazione. |
Baud Rate |
|
Selezionare la velocità di trasmissione dei dati. La velocità in baud deve essere la stessa per tutti i dispositivi in un ciclo di comunicazione. |
|
Communication (iEM3165 / iEM3365 ) |
MAC Addr. |
1 – 127 |
Impostare l'indirizzo di questo dispositivo. L'indirizzo deve essere univoco per ciascun dispositivo in un ciclo di comunicazione. |
Baud Rate |
|
Selezionare la velocità di trasmissione dei dati. La velocità in baud deve essere la stessa per tutti i dispositivi in un ciclo di comunicazione. |
|
Device ID |
0 – 4194303 |
Impostare l'ID di questo dispositivo. Assicurarsi che l'ID dispositivo sia univoco nella rete BACnet. |
|
Com.Protection |
Com.Protection |
|
Protegge le impostazioni selezionate e reimposta la configurazione via comunicazioni. |
Contrast |
Contrast |
1 – 9 |
Aumentare o diminuire il valore per aumentare o diminuire il contrasto sul display. |
Password |
Password |
0 – 9999 |
Impostare la password per accedere alle schermate di configurazione del contatore e alle reimpostazioni. |
Reset Config |
Reset Config |
— |
Le impostazioni, a eccezione della password, vengono riportate ai valori predefiniti. Il contatore si riavvia. |