Konfigurationsmenü für iEM3135 / iEM3155 / iEM3165 / iEM3175 / iEM3335 / iEM3355 / iEM3365 / iEM3375
Abschnitt |
Parameter |
Optionen |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Wiring |
Type |
|
Wählen Sie die Art des Stromversorgungsnetzes aus, an dem das Messgerät angeschlossen ist. |
Frequency |
Frequency |
|
Wählen Sie die Frequenz des Stromversorgungs-netzes in Hz aus. |
Date |
Date |
DD-MMM-YYYY |
Stellen Sie das aktuelle Datum im angegebenen Format ein. |
Time |
Time |
hh:mm |
Stellen Sie die Uhrzeit im 24-Stunden-Format ein. |
Multi Tariffs |
Control Mode |
|
Wählen Sie den Tarif-Steuerungsmodus aus:
|
Overload Alarm |
Alarm |
|
Legen fest, ob der Überlastalarm aktiviert sein soll oder nicht:
|
Digital Output (nicht verfügbar auf iEM3175 / iEM3375 ) |
DO Function |
|
Legen Sie fest, wie der Digitalausgang funktionieren soll:
|
Digital Input |
DI Function |
|
Legen Sie fest, wie der Digitalausgang funktionieren soll:
|
LED Energy Pulse |
Energy |
|
Stellen Sie die Wirk- und Blindenergie ein. |
Communication (iEM3155 / iEM3355 ) |
Slave Address |
1 – 247 |
Stellen Sie die Adresse des jeweiligen Geräts ein. Die Adresse muss für jedes Gerät in einer Kommunikationsschleife unverwechselbar sein. |
Baud Rate |
|
Wählen Sie die Geschwindigkeit der Datenübertragung aus. Die Baudrate muss für alle Geräte in einer Kommunikationsschleife gleich sein. |
|
Parity |
|
Wählen Sie None aus, wenn die Parität nicht verwendet wird. Die Paritätseinstellung muss für alle Geräte in einer Kommunikationsschleife gleich sein.
HINWEIS: Anzahl der Stoppbits
= 1.
|
|
Communication (iEM3135 / iEM3335 ) |
Primary Addr. |
0 – 255 |
Stellen Sie die Adresse des jeweiligen Geräts ein. Die Adresse muss für jedes Gerät in einer Kommunikationsschleife unverwechselbar sein. |
Baud Rate |
|
Wählen Sie die Geschwindigkeit der Datenübertragung aus. Die Baudrate muss für alle Geräte in einer Kommunikationsschleife gleich sein. |
|
Communication (iEM3165 / iEM3365 ) |
MAC Addr. |
1 – 127 |
Stellen Sie die Adresse des jeweiligen Geräts ein. Die Adresse muss für jedes Gerät in einer Kommunikationsschleife unverwechselbar sein. |
Baud Rate |
|
Wählen Sie die Geschwindigkeit der Datenübertragung aus. Die Baudrate muss für alle Geräte in einer Kommunikationsschleife gleich sein. |
|
Device ID |
0 – 4194303 |
Stellen Sie die Geräte-ID für dieses Gerät ein. Vergewissern Sie sich, dass die Geräte-ID in Ihrem BACnet-Netzwerk unverwechselbar ist. |
|
Com.Protection |
Com.Protection |
|
Damit werden ausgewählte Einstellungen und Rücksetzungen vor einer Konfiguration über Kommunikation geschützt. |
Contrast |
Contrast |
1 – 9 |
Erhöhen oder verringern Sie den Wert, um den Kontrast der Anzeige zu erhöhen bzw. zu verringern. |
Password |
Password |
0 – 9999 |
Damit wird das Kennwort für den Zugriff auf die Konfigurationsbildschirme und Rücksetzungen des Messgeräts festgelegt. |
Reset Config |
Reset Config |
— |
Die Einstellungen werden mit Ausnahme des Kennworts auf die Standardwerte zurückgesetzt. Das Messgerät wird neu gestartet. |